Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier

    Google-Übersetzung,

    Das Modell Classic zählt zu den energieeffizientesten Wohneinheiten auf dem Markt.

    Das Gerät wurde speziell für Keller und andere ausgebaute Räume entwickelt und zeichnet sich durch seine vertikale Bauweise und die nach unten gerichtete Luftführung aus. Sein Hochleistungsgebläse bewegt die Luft so, wie es mit herkömmlichen kleinen Geräten nicht möglich ist.

    Ideale Anwendungsbereiche

    • Keller
    • Kriechkeller
    • Garagen
    • Heimkinos
    • Workshops
    • Waffenkammern
    • Fitnessräume
    Spezifikation
      • Part Number: 4044710
      • Pint Capacity: 116 pints / 14.5 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 540 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.5 amps @ 65°F and 60% RH
      • Average Sound Level: 60 dBA
      • Operating Temperature: 56°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard controls

      Basement Sizing

      • Tightly sealed: Up to 2,900 sq. ft. (29,000 cu. ft.)
      • Moderately sealed: Up to 2,700 sq. ft. (27,000 cu. ft.)
      • Loosely sealed: Up to 2,500 sq. ft. (25,000 cu. ft.)

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 116 pints/day
      • Efficiency: 7.27 pints/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 76 pints/day
      • Efficiency: 5.9 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 19.50"W × 15.50"H × 1.75"D
      • Part Number: 4039391
      • Unit Dimensions: 20"W × 36"H × 17"D
      • Unit Weight: 110 lbs.
      • Shipping Dimensions: 24"W × 44"H × 21"D
      • Shipping Weight: 117 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanta-fe-classic-standalone-dehumidifier
    • ProduktfamilieDehumdification
    • ProduktgruppeStandalone Dehumidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 16
    • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNummer23-33 27 13
    • OmniClassTitelDehumidifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit