Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking
    Lunawood

    Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking

    Google-Übersetzung,

    Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 ist ein hochwertiges, chemikalienfreies ThermoWood®-Deck mit Rillen auf der Oberfläche. Es hat eine gleichmäßige karamellbraune Farbe, die im Laufe der Zeit unter UV-Licht auf natürliche Weise silbergrau wird, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Es wird in Finnland aus zertifizierter und erneuerbarer, thermisch modifizierter nordischer Kiefer hergestellt, was Luna Deck 2 Profix 2 zu einer nachhaltigen und langlebigen Wahl für alle Klimabedingungen macht. Wir empfehlen, dieses Deck mit Lunawood Profix 2 oder Profix 2 Plus Hidden Fixing zu verlegen.

    Patentiertes ThermoWood®-Verfahren

    Die markenrechtlich geschützten ThermoWood®-Produkte von Lunawood werden mit über 20 Jahren Erfahrung in einem patentierten und jährlich geprüften Verfahren hergestellt, das von einer unabhängigen dritten Partei überwacht wird. Das völlig chemikalienfreie ThermoWood®-Verfahren verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft und verbessert die Fäulnisbeständigkeit, Stabilität und Haltbarkeit des Holzes in allen Klimazonen erheblich. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch Lunawood-Produkte sowohl leichter als auch außergewöhnlich stabil werden. Darüber hinaus werden durch das Verfahren Zucker aus dem Holz entfernt, sodass Lunawood völlig harzfrei bleibt.

    Lunawood ThermoWood®-Produkte speichern bis zu *fünfmal mehr Kohlenstoff als während des Produktionsprozesses freigesetzt wird und stellen somit eine erhebliche Kohlenstoffspeicherung für die nächsten Jahrzehnte dar.

    (*Lunawood Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

    Spezifikation
    • Dimensions: 1.02 x 4.6 in. (26x117 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Grooved surface with visible wood grain and knots Installation: Lunawood Profix 2 or Profix 2 Plus Hidden Fixing (follow Lunawood’s official Installation Guide) Maintenance: Surface treatment with UV-protected decking oil is recommended
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-deck-2-profix-2-5-4x5-thermowood-decking
    • ProduktfamilieDecking
    • ProduktgruppeLunawood Nordic Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.6
    • Breite (Inches)1.02
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Holzdecks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit