Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sandwichpaneele Pflaum® FO
Sandwichpaneele Pflaum® FO
Sandwichpaneele Pflaum® FO
    Archiviert

    Sandwichpaneele Pflaum® FO

    Sandwichpaneele bestehend aus einem Stützkern aus Steinvolle zwischen beschichteten Deckschichten aus Stahl für eine Anwendung Wand oder Fassade, die Befestigungen sind sichtbar. Verschiedenen Oberflächenstrukturen : Glatt (FO-0), Gerillt (FO-010) oder Microprofiliert (FO-LD2 oder FO-MD oder FO-VD). Standardbaubreite 1000 mm, Sonderbaubreiten 600, 915, 1100 und 1200 mm auf Anfrage. Paneelstärken von 70mm bis 200 mm in Abhängigkeit von der erwünschten thermischen Leistung. Der Umgebung nach, Wahl der Beschichtungen und Farben mit Hilfe der Farbekarte Colorissime® und der Materialien, Oberflächen & Beschichtungen Broschüre. Rohdichte 140 kg/m3. Vertikale oder Horizontale Verlegung möglich bis zu eine Spannweite von 6,5 m. http://www.pflaum.at/ http://ds.arcelormittal.com/construction/Germany/language/DE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpflaum-fo
    • ProduktfamilieSandwich panel/ Panneau sandwich
    • ProduktgruppeFlamstyl® V
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-13
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19
    • OmniClassTitelStructural Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit