Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isofactor Eurocinque

Isofactor Eurocinque

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

ISOFACTOR® ist eine Reihe von Lattonedil-Platten, die für den Einsatz in der Land- und Viehwirtschaft entwickelt wurden, dank der Zugabe einer Glasfaserbeschichtung, die der Platte eine hohe Beständigkeit gegen chemische und bakterielle Mittel (insbesondere Harnstoff und Ammoniak) und eine gute Kratzfestigkeit verleiht. ISOFACTOR® isolierte Dachpaneele können daher innen gereinigt und gewaschen werden, wodurch Hygiene- und Korrosionsprobleme vermieden werden, was bedeutet, dass sie lange halten und Ihre Investition schützen.

ISOFACTOR® EUROCINQUE ist eine selbsttragende Sandwichplatte, bestehend aus einem umweltfreundlichen, hochdichten, expandierten Polyurethan-Dämmkern, verkleidet mit einer starren Außenschicht aus vorlackiertem Stahl oder Aluminium mit fünf Rippen und guter statischer Beständigkeit und einer Glasfaserverkleidung, die ggf
Farbänderungen unterliegen.
Maximale Fertigungsdicke 100 mm.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOFACTOR® EUROCINQUE Roof panel.

    . 5 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: fibreglass facing.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisofactor-eurocinque
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING