Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
    ARDEX

    ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller

    Google-Übersetzung,
    ARDEX CL 312 ist eine einkomponentige, schnell abbindende, selbstglättende Masse mit eingebautem synthetischem Latexpolymer. Geeignet zur Vorbereitung von Fußböden im Innenbereich vor dem Verlegen von weichen Bodenbelägen aus Bahnen und Fliesen, Naturstein und Keramikfliesen. Es kann auf einer Vielzahl von saugenden und nicht saugenden Bodenbelägen verwendet werden, darunter Beton, Zement- und Sandestriche, Terrazzo, Asphalt, Steinbruchfliesen und alte, aber intakte Klebstoffreste. Es kann in Tiefen von einer Federkante bis zu 5 mm und von 5 mm bis 20 mm unter Zugabe von 3 mm Granitsplitt verlegt werden.
    Spezifikation
    • Form: grey powder Working time at 30°C: approx. 25 minutes Flow life at 30°C: approx. 10 minutes Initial setting time: approx. 60 minutes Final setting time: approx. 90 minutes Walkability: approx. 3 hours Compressive Strength 24 hours: ≥ 8 N/mm2 7 days: ≥ 22 N/mm2 28 days: ≥ 28 N/mm2 Flexural Strength 1 day: ≥ 1 N/mm2 7 days: ≥ 4 N/mm2 28 days: ≥ 5.1 N/mm2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-CL-312
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
    • Entwickelt inSingapur
    • Hergestellt inSingapur
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Singapur
    Thailand