Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TL 1400™ Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 1400™ Self-Leveling Underlayment

Google-Übersetzung,

So erzielen Sie ganz einfach eine optimale, glatte und ebene Oberfläche zum Verlegen von Fliesen, insbesondere beim Verlegen von groß- und superformatigen Fliesen und Steinen!

ARDEX TL 1400™ ist eine Mischung aus Portlandzement, hydraulischem Zement und Spezialpolymeren, die zum Glätten von Untergründen wie Beton, Terrazzo, Fliesen, Epoxidbeschichtungen und nicht wasserlöslichen Klebstoffrückständen auf Beton vor dem Verlegen von Fliesen und anderen Bodenbelägen auf, über und unter der Erde entwickelt wurde.

Hauptmerkmale

  • Zum Glätten von Untergründen vor dem Verfliesen von Beton, Terrazzo, Fliesen, Epoxidbeschichtungen und nicht wasserlöslichen Klebstoffresten im Innenbereich auf Beton.
  • Kann bis zu 1 1/4″ (3 cm) sauber installiert werden
  • Kann an vorhandene Höhen angepasst werden
  • Begehbar nach 2 bis 3 Stunden; Verlegen der Fliesen nach 6 Stunden
  • Nur für den Innenbereich

Normen

SystemOne™

Spezifikation
  • Installation

    Mixing Ratio:
    5 quarts (4.75 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag

    Coverage:
    25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.3 sq. m at 6 mm). Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 10 minutes
    Initial Set (ASTM C191): Approx. 30 minutes
    Final Set (ASTM C191): Approx. 90 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 4500 psi (315 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1000 psi (70 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 to 3 hours
    Install Flooring: Tile in 6 hours; other floor coverings see Installation of Flooring section in the Technical Data.
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX, L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-TL-1400
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
  • UNSPSCCode30161719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit