Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

ARDEX A14 Bindemittel für Drainagemörtel

Unique ref.: Ardex-a-14
Marke: ARDEX
Produkt Familie: Tile & Stone Installation System
Produkt Gruppe: Binder for Drainage Mortar
Publishing Datum: 2019-10-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)

Bindemittel auf Basis von Schnellzement
Herstellung von Drainageestrichen und Verlegemörteln
zur Aufnahme von Naturwerksteinplatten,
keramischen Fliesen, Betonwerksteinplatten
und Gehwegplatten oder Pflastersteinen im
Balkon- und Terrassenbau
Im System mit ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
zur verfärbungs- und ausblühungsfreien Verlegung
von Fliesen und Platten
Nach etwa 4 Stunden begehbar
Mit Hydrophobierung zur Verhinderung
von Rückdurchfeuchtungen

Schüttgewicht

ca. 1.10 kg/l

Frischgewicht

ca. 1.80 kg/l
Materialbedarf

ca. 0.30 kg/m²/mm
Verarbeitungszeit bei +20°C

ca. 60 min
Begehbarkeit bei +20°C

nach ca. 4 h
Wasserdurchlässigkeit

> 1000.00 l/m²/h

Abpackung

Säcke mit 25.00 kg netto
GISCODE

ZP 1 = zementhaltiges Produkt
Lagerung

In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
Druckfestigkeit

nach 1 Tagen ca. 10.00 N/mm²
nach 7 Tagen ca. 15.00 N/mm²
nach 28 Tagen ca. 17.00 N/mm²
Biegezugfestigkeit

nach 1 Tagen ca. 2.00 N/mm²
nach 7 Tagen ca. 2.20 N/mm²
nach 28 Tagen ca. 2.50 N/mm²
Anmischverhältnis

je nach Feuchtigkeit des Zuschlags ca. 6.00 l - 10.00 l Wasser :  kg ARDEX A 14
ca.  1.00 : 5.00 Gewichtsteilen (ARDEX A 14:Sand) 


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Fliesen
IFC Klassifikation: Floor
UNSPSC Name: Flooring
UNSPSC Code: 301617
Uniclass 2015 Code: EF_30_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Floors
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass-Nummer: 23-15 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Floor Coverings
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France
  • Germany
  • Poland
  • Switzerland

BIMobject®