ARDEX AF 200 PLUS minimiert den Zeitaufwand für die Verlegung von Entkopplungsmatten auf Holz-, Beton- und Sand-/Zementestrich-Unterböden, sodass direkt nach dem Verlegen der Matte mit der Fliesenverlegung begonnen werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pulverklebstoffen hat es eine hohe Anfangshaftung, die verhindert, dass sich Matten für eine einfache Installation kräuseln, ist fertig gemischt und wird in einem wiederverschließbaren Behälter geliefert.
- Fixieren Sie vlieskaschierte Matten ohne Grundierung auf Holz-, Beton- und Zement-/Sandestrichuntergründen
- Die Mattierung kann nach 5-10 Minuten oder aufgrund der langen Klebezeit bis zu einer Stunde nach dem Auftragen fixiert werden
- Die Formulierung mit hoher Griffigkeit verhindert ein Kräuseln der Matte für eine einfache Installation
- Nach dem Verlegen der Matten können sofort ARDITEX NA Latex-Spachtelmasse oder ARDEX Fliesenkleber aufgetragen werden
- Kostengünstig mit bis zu 45m²
- Fertig gemischt und wiederverschließbar
- Geeignet für Bodenanwendungen
- Geeignet für trockene Innenräume
- Geeignet für den Einsatz mit Fußbodenheizung
- Ausgezeichnet mit EC1 PLUS EMICODE-Label für das Erreichen niedriger Emissionsgrenzwerte
Verfügbare Einheitsgröße : 14 kg und 6 kg