ARDEX AF 2575 ist ein strapazierfähiger Bodenbelagsklebstoff, der sich ideal für eine Reihe von Bodenbelägen eignet, darunter luxuriöse Vinylfliesen, Vinylfolien, Gummiplatten bis zu 4 mm, Gummifliesen bis zu 9 mm und Kunstrasen. ARDEX AF 2575 kann mit allen ARDEX Latex- und wasserbasierten Nivellier- und Spachtelmassen im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden.
- Feuchtigkeits-, witterungs- und wasserbeständig
- Geeignet für den internen und externen Gebrauch
- Hohe Temperaturbeständigkeit, für den Einsatz in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung, zB Wintergärten
- Sehr hohe Haftfestigkeit, für den Einsatz in hochbelasteten Bereichen
- Sehr niedrige Emissionen
- Lösungsmittelfrei
Verfügbare Einheitsgröße: 7kg
Abdeckung: Bis zu 23m 2
ARDEX ENDURA