Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    Google-Übersetzung,

    ARDEX AF 275 ist speziell für die Verklebung von Gummibahnen und Fliesenbelägen bis 4 mm Dicke in trockenen Innenräumen konzipiert. Es hat eine sehr gute Früh- und Langzeitklebekraft und ist vor biologischer Abbaubarkeit geschützt.

    • Faserverstärkt, um die folgenden Vorteile zu bieten:
      • Maximale Haftfestigkeit
      • Minimale seitliche Bewegung während der Installation
      • Beseitigt das Quetschen des Klebstoffs zwischen den Fliesenverbindungen
      • Verbesserter Eindringwiderstand
      • In nur 5 Minuten empfangsbereite Kautschuk-Bodenbeläge
      • Geeignet für die Installation von Gummi bis zu einer Dicke von 4 mm
      • Hohe Temperaturbeständigkeit, geeignet für den Einsatz über Fußbodenheizungen
      • Geeignet für Stühle mit Lenkrollen
      • Lösungsmittelfrei

    Verfügbare Einheitsgröße : 14 kg

    Abdeckung : Bis zu 47m 2

    Spezifikation
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-af-275
    • ProduktfamilieFlooring Adhesive
    • ProduktgruppeRubber Adhesive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien
    Irland
    Neuseeland
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit