Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
    ARDEX

    ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel

    Ausgleichen, Ausbessern und Putzen von Wandflächen in dünnen und dicken Schichten für den Innen-, Außen- und Unterwasserbereich.

    Produkthighlights:

    • Nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge
    • Spannungsarm und leicht zu verarbeiten
    • Wasser- und wetterfest
    • Filz- und glättbar
    • Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm
    Spezifikation
    • Anmischverhältnis
      ca. 5.50 l - 6.50 l Wasser : 25.00 kg ARDEX AM 100

      Schüttgewicht
      ca. 1.40 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.70 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.40 kg/m²/mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 30 min - 40 min

      pH-Wert
      Frischmörtel ca. 12.00

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Druckfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 5.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 10.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 15.00 N/mm²

      Biegezugfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 1.50 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 3.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 3.50 N/mm²

      Verlegen von Fliesen (+20°C)
      nach ca. 2 h

      Verlegen von Naturstein (+20°C)
      nach Trocknung

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      EMICODE
      EC 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-am-100
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeGätt und Füllspachtel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131703
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile and fabric fasteners
    • Klassifizierung09 66 13
    • Format2014TitelPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit