Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX B 12 Betonspachtel
ARDEX B 12 Betonspachtel
    ARDEX

    ARDEX B 12 Betonspachtel

    Zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern.

    Produkthighlights:
    Zement-Basis
    Zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern
    Wasser-und wetterfest

    Spezifikation
    • Anmischverhältnis
      ca.  8.50 l Wasser:  25.00 kg  ARDEX B 12

      Schüttgewicht
      ca. 1.10 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.70 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.20 kg/m²/mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 45 min

      pH-Wert
      ca. 12.00

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Korrosionsverhalten
      enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkende Bestandteile

      EMICODE
      EC 1

      Biegezugfestigkeit
      nach 7 Tagen ca. 3.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 5.00 N/mm²

      Druckfestigkeit
      nach 7 Tagen ca. 8.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 10.00 N/mm²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-b-12
    • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
    • ProduktgruppeBetonspachtel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
    • Klassifizierung09 70 00
    • Format2014TitelWall Finishes
    • OmniClassNummer23-15 00 00
    • OmniClassTitelInterior and Finish Products
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit