Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX BM KALTSELBSTKLEBEBAHN (KSK)
ARDEX BM KALTSELBSTKLEBEBAHN (KSK)
    ARDEX

    ARDEX BM KALTSELBSTKLEBEBAHN (KSK)

    Selbstklebende, rissüberbrückende Dichtungsbahn aus kunststoffmodifiziertem Bitumen auf einer reißfesten HDPE-Trägerfolie.

    Produkthighlights:

    Selbstklebend mit hoher Klebkraft auch bei niedrigen Temperaturen
    Sofort wasser- und schlagregendicht
    Reißfest
    Rissüberbrückend
    Saubere und einfache Verarbeitung

    Spezifikation
    • Gewicht
      ca. 1.80 kg/m²

      Breite
      100.00 cm

      Dicke
      1.60 mm

      Verarbeitungstemperatur
      -5.00 °C bis 30.00 °C

      Temperaturbeständigkeit (DIN 52123)
      ≥ 70.00 °C

      Kaltbiegeversuche (DIN 52123,12)
      ≤ -30 °C

      Wasserundurchlässigkeit (DIN 52123,10.2)
      ≥ 4.00 bar / 24.00 h

      Brandverhalten (DIN 4102)
      B2

      Höchstzugkraft (längs/quer)
      235.00 / 220.00 N / 50 mm

      Dehnung bei Höchstzugkraft (längs/quer)
      200.00 / 225.00%

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
      Aufrechtstehend, kühl und lichtgeschützt.
      Rissüberbrückung (E DIN 28052-6)

      Abpackung
      Rolle, 1.00 m breit, 15.00 m²

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-bm
    • ProduktfamilieAbdichtung
    • ProduktgruppeAbdichtung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • Klassifizierung07 10 00
    • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17
    • OmniClassTitelWaterproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit