Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX CL 300 Objekt-Ausgleichsmasse
ARDEX

ARDEX CL 300 Objekt-Ausgleichsmasse

Objekt-Ausgleichsmasse

Produkthighlights:

  • Zement-Basis
  • Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innenbereich, zur Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten
  • Zur Aufnahme von Parkett bei Verwendung von SMP-Klebstoffen, 
    wie z. B. ARDEX AF 460 MS, ARDEX AF 480 MS
  • Für Schichtdicken von 2 bis 20 mm
  • Selbstglättend
  • Pumpfähig
  • Nach ca. 2 - 3 Stunden begehbar
  • Spannungsarm
Spezifikation
  • Schüttgewicht
    ca. 1.20 kg/l

    Frischgewicht
    ca. 1.90 kg/l

    Materialbedarf
    ca. 1.50 kg/m²/mm

    Verarbeitungszeit bei +20°C
    ca. 30 min

    Fußbodenheizungseignung
    ja

    EMICODE
    EC 1

    Abpackung
    Spezialsäcke mit 25.00 netto

    Lagerung
    In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

    Anmischverhältnis
    ca.  Wasser:  5.75 l  ARDEX CL 300

    Druckfestigkeit
    nach 1 Tagen ca. 10.00 N/mm²
    nach 7 Tagen ca. 20.00 N/mm²
    nach 28 Tagen ca. 30.00 N/mm²

    Begehbarkeit bei +20°C
    nach ca. 2.00 h - 3.00 h

    Biegezugfestigkeit
    nach 1 Tagen ca. 3.00 N/mm²
    nach 7 Tagen ca. 5.00 N/mm²
    nach 28 Tagen ca. 8.00 N/mm²

    Verlegen von Fliesen (+20°C)
    nach ca. 2.00 h - 3.00 h

    Verlegen von Naturstein (+20°C)
    nach Trocknung

    Verlegereife bei +20°C
    bis 10 mm Schichtdicke nach ca. 1 d
    über 10 mm Schichtdicke nach ca. 3 d

Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-cl-300
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBedding and underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit