Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX EG 8 PLUS - Easy Apply & Clean Epoxy Tile Grout & Adhesive
ARDEX EG 8 PLUS - Easy Apply & Clean Epoxy Tile Grout & Adhesive
ARDEX EG 8 PLUS - Easy Apply & Clean Epoxy Tile Grout & Adhesive
    ARDEX

    ARDEX EG 8 PLUS - Easy Apply & Clean Epoxy Tile Grout & Adhesive

    Google-Übersetzung,

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Epoxidmörteln ist ARDEX EG 8 PLUS einfach aufzutragen, erfordert keine Spezialwerkzeuge und kann bis zu 60 Minuten nach dem Auftragen von der Fliesenoberfläche gereinigt werden.

    • Kombiniert die chemische Beständigkeit von Epoxidmörtel mit der einfachen Anwendung von Mörtel auf Zementbasis
    • Kann bis zu 60 Minuten nach dem Auftragen von der Fliesenoberfläche entfernt werden
    • Keine speziellen Anwendungswerkzeuge erforderlich
    • Widersteht chemischen Angriffen und ist wasserdicht und abriebfest
    • Hygienisch und langlebig für einen reduzierten Wartungsplan
    • Ideal für den Einsatz in Schwimmbädern, Hydrotherapie- und Spa-Bädern, Badezimmern und Duschen
    • Geeignet für Fugen mit einer Breite von 1-6 mm
    • Geeignet für Wand- und Bodenanwendungen
    • Geeignet für Innen- und Außenbereiche, einschließlich Schwimmbäder
    • Geeignet für den Einsatz mit Fußbodenheizung
    • Ausgezeichnet mit EC1 R PLUS EMICODE Label für das Erreichen niedrigstmöglicher Emissionsgrenzwerte

    Verfügbare Farben : Weiß, Grau, Silbergrau, Bahama Beige und Anthrazit

    Verfügbare Einheitsgröße : 4 kg

    Spezifikation
    • Suitable for External Use or Wet Areas - Yes, including swimming pools Suitable for Use with Under Tile Heating - Yes Joint Width - 1-6mm Pot Life - 60 minutes Walkable After -12 hours
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-eg-8-plus
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeFugmasse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile adhesives
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit