Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX EP 25 EPOXIEESTRICH
ARDEX

ARDEX EP 25 EPOXIEESTRICH

Zur Herstellung dünner Epoxidharzestriche mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit.

ARDEX EP 25 ist ein lösemittel- und wasserfreies Zweikomponenten-Epoxidharzsystem. Zur Herstellung eines Epoxidharzestrichs wird ARDEX EP 25 mit ARDEX SPS Spezialsand gemischt. Der Einbau kann im Verbund, auf Trenn- und auf Dämmschicht erfolgen. ARDEX EP 25 eignet sich für den Einsatz im Neubau – und speziell im Altbau: bei Renovierungen und Sanierungen z. B. auf alten Holzdielen- und Holzspanplattenböden sowie zur Ausbesserung von Altestrichen aus Zement und Calciumsulfat im Innenbereich.

Vorteile für den Verarbeiter:
Zeit- und Materialersparnis
Belegereife bereits nach 1 Tag: Zeitersparnis mind. 4 –6 Wochen; zudem keine Grundierung zur Aufnahme von ARDEX Spachtelmassen und ARDEX Fliesenklebern nötig
Pumpfähig
Bei größeren Objekten kein Materialtransport in höher gelegene Geschosse
Lösemittelfrei
Keine gesundheitsschädigenden Dämpfe bei der Verarbeitung
Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
Nach 7 Tagen 35 N/mm² Druckfestigkeit und 11,5 N/mm² Biegezugfestigkeit
Wasserfrei und schwindet nicht
Keine Verformung, kein Schwund – dadurch Vermeidung von Rissen und Schüsselungseffekten 

Vorteile für den Bauherrn: 
Äußerst niedrige Aufbauhöhe
Aufgrund der geringen Schichtdicke von nur 25 mm und einer Gewichtsersparnis von 25–45 kg/m² das ideale Produkt für die Renovierung und Altbausanierung
Höchste Tragfähigkeit
Selbst auf labilen Untergründen wie z. B. Holzdielenböden schafft EP 25 eine verwindungssteife und tragfähige Trägerschicht, auch für großformatige Fliesen
Wasserfrei
Keine Schädigung vorhandener Bausubstanz durch Freisetzen von Wasser (bei Zementestrichen werden pro m² ca. 2–3 l Wasser freigesetzt)
Tritt- und raumschalldämpfend
Kein Trommeleffekt
Fugen- und stoßfreie Flächen
Keine Rissbildung bei Fliesen- oder Natursteinverlegungen über Plattenstößen

Produkthighlights:

Nach 1 Tag verlegereif
Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
Reduzierte Flächenlast auf die Deckenkonstruktion durch geringe Schichtdicke
Zwei-Komponenten-Epoxidharzsystem, frei von Lösemitteln und Wasser
Leichte Verarbeitung, pumpbar

Spezifikation
  • Anmischverhältnis
    wird durch Gebinde vorgegeben

    Mischungsverhältnis
    Mischungsverhältnis 1:7.70

    Frischgewicht
    ca. 1.80 kg/l

    Biegezugfestigkeit
    nach 7 Tagen ca. 11.50 N/mm²

    Druckfestigkeit
    nach 7 Tagen ca. 35.00 N/mm²

    Verarbeitungszeit bei +20°C
    ca. 60 min

    Materialbedarf
    ca. 2.10 kg ARDEX EP 25 und 16.00 kg ARDEX SPS-Spezialsand pro m²/cm Schichtdicke

    Begehbarkeit bei +20°C
    nach ca. 12.00 h

    Belegereife bei +20°C
    nach ca. 24.00 h

    Kennzeichnung nach GHS/CLP
    Komponente A:
    GHS07 "Ausrufezeichen"
    GHS09 "Umwelt"
    Signalwort: Achtung

    Komponente B:
    GHS05 "Ätzwirkung"
    GHS07 "Ausrufezeichen"
    GHS08 "Gesundheitsgefahr"
    GHS09 "Umwelt"
    Signalwort: Gefahr

    Kennzeichnung nach GGSB/ADR
    Komponente A:
    Klasse 9, UN 3082, III, Umwelt-gefährlicher Stoff, flüssig, n.a.g. (Bisphenol F-Epichlorhydrin HarzMW < 700, Bisphenol-A-Epichlor-hydrin-Harz MW < 700)
    Komponente B:
    Klasse 8, UN 2735, III, Amine,flüssig, n.a.g. (Isophorondiamin,aliphatische Polyamine)

    Abpackung
    Eimer mit Deckeleinheit Gesamtinhalt 3.20 kg bzw. 13.10 kg netto

    Lagerung
    In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
    Eimer senkrecht lagern; nicht kippen!

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-ep-25
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeEpoxidharzgrundierung
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit