Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent
ARDEX

ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent

Google-Übersetzung,
ARDEX FG 8 ist ein hochelastischer Fliesen-/Marmor-Hochelastizitäts-Fliesenfugenkleber mit antibakterieller Farbe. Es hat eine ausgezeichnete Elastizität, eine ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und antibakterielle Wirkung und ist für Küchen und Badezimmer geeignet. Es kann für Fliesen oder Marmor mit feinem Pulver und schwacher Oberflächenfestigkeit verwendet werden.
Spezifikation
  • Joint width: 1mm ~ 8mm Coverage: • Inside / Outside • Vibrant railways, subways and high-rise buildings • Kitchen and other food handling places • Tile / marble construction places such as hotels, department stores • Freshwater places such as swimming pools and baths • Places requiring chemical resistance • Ceramic, mosaic tiles, marble, etc. Construction Area: Floor, Wall Color: 15 colors Packing: 20kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-FG-8
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeTile and Marble Grout
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and floor tile units
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit