Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 33 UNIVERSALSPACHTELMASSE
ARDEX

ARDEX K 33 UNIVERSALSPACHTELMASSE

Universalspachtelmasse mit ARDURAPID®-Effekt

ARDEX K 33: Einfach genial: für Beläge aller Art. Die Rechnung geht auf! ARDEX K 33 ist der wirtschaftliche Allrounder für über 90 % aller Anwendungen im Bereich Fußbodentechnik – und die beste Basis für Beläge aller Art im trockenen Innenbereich. Selbst auf großen Flächen bietet die Universalspachtelmasse Dank ihres guten Fließverhaltens und Schicht- dicken von 1,5 bis 15 mm jederzeit eine gleichmäßige, saugfähige Grundlage: für elastische und textile Bodenbeläge ebenso wie für Parkett und Fliesen. Bereits nach 2 bis 3 Stunden ist ARDEX K 33 begehbar und verlegereif für Fliesen. Und dank ARDURAPID ®-Effekt können auch textile und elastische Beläge selbst in höheren Schichtdicken schon nach 1 Tag verlegt werden.

Produkthighlights:

  • Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich
  • Zur Aufnahme von elastischen und textilen Belägen sowie Parkett und Fliesen
  • Schichtdicken von 2 bis 15 mm, gestreckt bis 30 mm
  • Verlegung dank ARDURAPID®-Effekt auch in dickeren Schichten bereits nach 1 Tag
Spezifikation
  • Anmischverhältnis
    5.75 l ca. 25.00 kg Wasser: ARDEX K 33

    Schüttgewicht
    ca. 1.20 kg/l

    Frischgewicht
    ca. 1.90 kg/l

    Materialbedarf
    ca. 1.50 kg/m²/mm

    Verarbeitungszeit bei +20°C
    ca. 30 min

    Stuhlrolleneignung
    ja

    Fußbodenheizungseignung
    ja

    Blauer Engel
     
    Abpackung
    Säcke mit 25.00 kg netto

    Lagerung
    Trocken und kühl lagern.
    In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
    Angebrochene Gebinde sind luftdicht zu verschließen.

    Druckfestigkeit
    nach 1 Tagen ca. 15.00 N/mm²
    nach 7 Tagen ca. 25.00 N/mm²
    nach 28 Tagen ca. 33.00 N/mm²

    Begehbarkeit bei +20°C
    nach ca. 2.00 h - 3.00 h

    Biegezugfestigkeit
    nach 1 Tagen ca. 4.00 N/mm²
    nach 7 Tagen ca. 6.00 N/mm²
    nach 28 Tagen ca. 9.00 N/mm²

    EMICODE
    EC 1

    Verlegen von Fliesen (+20°C)
    nach Begehbarkeit

    Verlegereife bei +20°C
    bei Schichtdicken bis 10 mm nach ca. 1 d
    bei Schichtdicken über 10 mm nach ca. 3 d

    GISCODE
    ZP 1 = zementhaltiges Produkt

Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-k-33
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBedding and underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Frankreich
Polen
Schweiz