Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX MG NATURSTEINFUGE
ARDEX

ARDEX MG NATURSTEINFUGE

Spezielfuge zur verfärbungsfreien Verfugung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Solnhofner Kalkstein, Granit, Quarzit, u.a. auf Wand- und Boden im Innenbereich.

Das Verfugen von Natursteinbelägen, insbesondere von verfärbungsempfindlichen Materialien, erfordert häufig den Einsatz von besonderen Fugmaterialien. ARDEX MG ist speziell für diesen Bereich ausgelegt. Denn der ARDURAPID®-Effekt sorgt dafür, dass das Anmachwasser vollständig und schnell kristallin gebunden wird und keine Feuchtigkeit in die Natursteine einwandern kann und so Randverfärbungen wirksam vermieden werden: ein einzigartiges System zum Schutz Ihrer wertvollen Natursteinoberflächen. Zudem weißt ARDEX MG eine hohe Abriebfestigkeit und eine verringerte Wasseraufnahme auf. Der Mörtel läßt sich sehr einfach verarbeiten und auch tiefe Fugen können in einem Arbetsgang gefüllt werden. ARDEX MG ist schnell abbindend und deshalb schnell waschbar und belastbar. Der Einsatz bereich umfasst die verfärbungsfreie Verfugung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Solnhofner Kalkstein, Granit, Quarzit, u.a. auf Wand- und Bodenflächen im Innenbereich sowie Feinsteinzeugfliesen bis 8 mm Fugenbreite. ARDEX MG erfüllt die Anforderungen CG2 WA nach EN 13888 und ist sehr emissionsarm - EC 1 R PLUS - nach GEV EMICODE.

Produkthighlights:

  • Für Fugenbreiten bis 8 mm
  • Verfärbungsfreie Verfugung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten
  • Verhindert Randverfärbungen
  • Mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme
  • CG2 WA nach EN 13888
Spezifikation
  • Technische Daten

    Schüttgewicht
    ca. 1.30 kg/l

    Frischgewicht
    ca. 1.90 kg/l

    Verarbeitungszeit bei +20°C
    ca. 30 min

    Fußbodenheizungseignung
    ja

    Abpackung
    Beutel mit 5.00 kg netto
    gepackt zu 4 Stück
    52 VPE/Palette

    Lagerung
    In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

    Anmischverhältnis
    ca.  7.75 l Wasser:  25.00 kg  ARDEX MG

    Begehbarkeit bei +20°C
    nach ca. 90 min

    Farbe
    brillantweiß
    silbergrau
    steingrau
    anthrazit
    sandbeige
    jurabeige

    Materialbedarf
    Für Fugenbreite 3.00 mm , Fugentiefe 5.00 mm

    für Platten
    von 60 x 60 cm ca. 0.10 kg/m²
    von 60 x 30 cm ca. 0.15 kg/m²
    von 30 x 30 cm ca. 0.20 kg/m²
    von 15 x 30 cm ca. 0.30 kg/m²
    von 20 x 30 cm ca. 0.25 kg/m²
    Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m² .

    GISCODE
    ZP 1 = zementhaltiges Produkt

    EMICODE
    EC 1

    Kugeldruckhärte
    nach 1 Tagen ca. 40.00 N/mm²
    nach 3 Tagen ca. 60.00 N/mm²
    nach 7 Tagen ca. 70.00 N/mm²
    nach 28 Tagen ca. 80.00 N/mm²

Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-mg
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeSchnellfugmasse
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 90 00
  • Format2014TitelPainting and Coating
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit