Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

Google-Übersetzung,

ARDEX PU 30 Rapid ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung und Grünplattenversiegelung für den Einsatz auf porösen und nicht porösen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Da es halb eindringend ist, können Sie Oberflächen bis zu einer Tiefe von 2 mm konsolidieren und verstärken und die Bindung und Leistung von Holz- und Vinylklebstoffen auf Polyurethan- und MS-Basis verbessern.

Substrate:

  • Beton
  • Grüner Beton
  • Bodenausgleichsmassen und Spachtelmassen
  • Platte aus Faserzement
  • Unterlage aus Faserzementplatten
  • Blattholz
  • Gips
  • Keramische Fliesen
  • Terrazzoböden


ARDEX ENDURA

Spezifikation
  • Application: Internal and external Surfaces: Floors Coverage: Primer: 1 coat. 11kg should cover approximately 110m2 Vapour Barrier: 2 coats. 11kg should cover approximately 44m2 Drying Times: Approximately 45 minutes Pack Size: 11kg plastic containers
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-pu-30
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeOne Component Primer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit