Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX S 27 - Flexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
ARDEX

ARDEX S 27 - Flexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive

Google-Übersetzung,

ARDEX S 27 ist ein schnell trocknender Fliesenkleber mit speziellen Eigenschaften zur Verklebung von feuchtigkeitsempfindlichen Wand- und Bodenfliesen aus Naturstein.

  • MICROTEC faserverstärkt für verbesserte Haftung, Flexibilität und Standfestigkeit
  • RAPIDRY Formula minimiert das Risiko von Wasserflecken, Kräuseln und Verziehen bei feuchtigkeitsempfindlichen Natursteinen
  • Fliesen können unabhängig von der Bettungsstärke 2 Stunden nach dem Verlegen befahren und verfugt werden
  • Bis zu 60 Minuten Topfzeit
  • Hoher Ertrag mit bis zu 6,4m²
  • Ideal für alle Fliesenarten einschließlich feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein
  • Geeignet für trockene Innenräume
  • Geeignet für Wand- und Bodenanwendungen
  • Geeignet für den Einsatz mit Fußbodenheizung

Verfügbare Farben: Grau und Weiß

Verfügbare Einheitsgröße : 20 kg

Spezifikation
  • Weight of fresh mortar : approximately 1.4kg/litre Working time (20°C) : approximately 45-60 minutes Fixing time (20°C) : up to 30 minutes Adjusting time (20°C) : approximately 15 minutes The pot life of the mixed mortar : approximately 45-60 minutes at 20°C. Open Time: approximately 30 minutes Slip Resistance: Slip - less than 0.5mm Tensile Adhesion Strength: Greater than 1 N/mm2
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-s-27
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeFlexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile adhesives
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit