Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
    ARDEX

    ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme

    Einkomponentige Dichtschlämme mit variabler Konsistenzeinstellung und sehr breitem Einsatzspektrum.

    ARDEX S 7 PLUS ist eine einkomponentige, pulverförmige Abdichtung mit sehr breitem Anwendungsspektrum und besten Verarbeitungseigenschaften. Die Konsistenz kann variabel eingestellt werden, so dass das Material sowohl gespachtelt als auch gestrichen werden kann. Die lange Verarbeitungszeit und die dennoch schnelle Begehbarkeit erhöhen zusätzlich den Verarbeitungskomfort. ARDEX S 7 PLUS ist faserverstärkt und druckwasserdicht bis zu 5 bar - das garantiert ein hohes Mass an Sicherheit, auch unter realen Baustellenbedingungen.

    Abdichtung von Innenräumen DIN 18534:
    ARDEX S 7 PLUS kann eingesetzt werden bei den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I*. *) W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung

    Abdichtung von Behältern und Becken DIN 18535:
    ARDEX S 7 PLUS kann eingesetzt werden zur Abdichtung von Behältern und Becken im Innen- und Außenbereich in der Wassereinwirkungsklasse W1-B (bis zu 4m Wassertiefe).

    DIN 18531 – Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen:
    ARDEX S 7 PLUS kann eingesetzt werden zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen im Verbund mit Fliesen oder Platten.

    Produkthighlights:

    • Pulverförmig, einkomponentig, geruchsneutral
    • Streich- und spachtelfähig
    • Faserverstärkt
    • Hohe Standfestigkeit
    • Lange Verarbeitungszeit
    • Begehbar nach ca. 4 Stunden
    Spezifikation
    • Frischgewicht
      ca. 1.30 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.20 kg/m²/mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 60 min

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 4 h

      Abpackung
      Säcke mit 15.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
      Angebrochene Gebinde sind luftdicht zu verschließen.

      Anmischverhältnis
      ca.  4.00 l Wasser:  15.00 kg  ARDEX S 7 PLUS , ca.  5.00 l Wasser:  15.00 kg  ARDEX S 7 PLUS

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      EMICODE
      EC 1

      Kennzeichnung nach GHS/CLP
      GHS05 "ätzende Stoffe"
      Signalwort: Gefahr

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-s-7-plus
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeAbdichtung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131703
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile and fabric fasteners
    • Klassifizierung09 66 13
    • Format2014TitelPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit