Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX S 8 FLOW SELBSTVERLAUFENDE ABDICHTUNG
ARDEX

ARDEX S 8 FLOW SELBSTVERLAUFENDE ABDICHTUNG

Erste einkomponentige selbsverlaufende Abdichtung mit hohem Verarbeitungskomfort

Die erste selbstverlaufende Abdichtung: schnell und komfortabel. Häufig muss der Untergrund auf dem später Fliesen verlegt werden sollen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eine mühsame und zeitaufwendige Arbeit. Mit der neuen Abdichtung S 8 FLOW präsentiert ARDEX nun die erste einkomponentige, selbstverlaufende Abdichtung weltweit. ARDEX S 8 FLOW kann bequem im Stehen verarbeitet werden und überzeugt durch seine hervorragenden Verlaufs- und Glätteigenschaften. ARDEX S 8 FLOW kann bis zu 5 mm Schichtstärke aufgetragen werden. Somit können im ersten Arbeitsschritt leichte Unebenheiten mit ausgeglichen werden. Auch Gefälleflächen bis zu 3 % können problemlos abgedichtet werden. Mit der einzigartigen neuen Abdichtung ARDEX S 8 FLOW lassen sich so schnell und komfortabel perfekte Ergebnisse erzielen und Sie sparen gegenüber einer herkömmlichen Abdichtung bis zu 50 % an Zeit.

Abdichtung von Innenräumen DIN 18534:
ARDEX S 8 FLOW kann eingesetzt werden bei den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I*.
*) W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung

Abdichtung von Behältern und Becken DIN 18535:
ARDEX S 8 FLOW kann eingesetzt werden zur Abdichtung von Behältern und Becken im Innen- und Außenbereich in der Wassereinwirkungsklasse W1-B (bis zu 4m Wassertiefe).

DIN 18531 – Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen:
ARDEX S 8 FLOW kann eingesetzt werden zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen im Verbund mit Fliesen oder Platten.

Produkthighlights:

  • Hoher Verarbeitungskomfort, aufrechtes Arbeiten mit Rakel und Stachelwalze
  • Schnell und wirtschaftlich durch Selbstglättung
  • Abdichten und Ausgleichen bis 5 mm in einem Arbeitsgang
  • Nahezu auf jedem Untergrund einsetzbar – ohne Grundierung
  • Lange Verlaufszeit
  • Druckwasserdicht bis 5 bar
Spezifikation
  • Technische Daten

    Begehbarkeit bei +20°C
    nach ca. 4 h

    Abpackung
    Säcke mit 15.00 kg netto

    Lagerung
    In trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

    Anmischverhältnis
    ca.  3.30 l Wasser:  15.00 kg  ARDEX S 8 FLOW

    EMICODE
    EC 1
     
    GISCODE
    ZP 1 = zementhaltiges Produkt

    Frischgewicht
    ca. 1.60 kg/l

    Materialbedarf
    ca. 1.50 kg/m²/mm

    Verarbeitungszeit bei +20°C
    ca. 30 min

Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-s-8-flow
  • ProduktfamilieAbdichtung
  • ProduktgruppeSelbstverlaufende Abdichtung
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • Klassifizierung07 10 00
  • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit