Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX SK 100 W - TRICOM Dichtbahn
ARDEX

ARDEX SK 100 W - TRICOM Dichtbahn

Vlieskaschierte Dichtbahn für alle Belastungsklassen

ARDEX SK 100 W besteht aus einem beidseitig laminierten Polypropylenvlies mit einer Polyethylenfolie. Sie kann bei nahezu allen Belastungsfällen eingesetzt werden. Die Bahn garantiert eine gleichmäßige Schichtdicke und somit ein hohes Mass an Ausführungssicherheit. Verklebt mit ARDEX 7+8 Dichtkleber, kann bereits nach 2 Stunden mit der Verlegung der Fliesen begonnen werden. Die Bahnist sehr emissionsarm EC1 PLUS nach GEV EMICODE.

DIN 18534 - Abdichtung von Innenräumen:
ARDEX SK 100 W kann eingesetzt werden bei den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I*.
*) nach Herstellerangabe mit ETA nach ETAG 022.

DIN 18535 - Abdichtung von Behältern und Becken:
ARDEX SK 100 W kann eingesetzt werden zur Abdichtung von Behältern und Becken im Innen- und Außenbereich in den Wassereinwirkungsklassen W1-B, W2-B, W3-B.

DIN 18531 – Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen:
ARDEX SK 100 W kann eingesetzt werden zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen im Verbund mit Fliesen oder Platten.

Produkthighlights:

  • Rissüberbrückend
  • Gleichmäßige Schichtstärke gewährleistet
  • Alkalibeständig
  • Schneller Baufortschritt
  • Gut zu verarbeiten, leicht zu schneiden
Spezifikation
  • Technische Daten

    Berstdruck
    3.00 bar

    Bruchdehnung quer
    73.70% bei 46.50 N / 15 mm

    Haftzugfestigkeit
    > 0.20 N/mm²

    UV-Beständigkeit
    < 500 h

    Temperaturbeständigkeit
    -35.00 °C - 90.00 °C

    Abpackung
    Rollenlänge: 30.00 m
    1 VPE/Palette

    EMICODE
    EC1
     
    Rissüberbrückung (E DIN 28052-6)
    > 0.40 N/mm²

    Breite
    100.00 cm

    Dicke
    0.51 mm

    Gewicht
    ca. 0.32 kg/m²

    Lagerung
    In trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
    Trocken und kühl lagern.

    Bruchdehnung längs
    82.50% bei  99.80 N / 15 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-sk-100-w
  • ProduktfamilieAbdichtung
  • ProduktgruppeArmierungsgewebe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • Klassifizierung02 25 29
  • Format2014TitelExisting Thermal and Moisture Protection Assessment
  • OmniClassNummer23-13 25 00
  • OmniClassTitelThermal and Moisture Protective Products 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit