Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX SK-G TRICOM ROHRKRAGENMANSCHETTE 350X350
ARDEX

ARDEX SK-G TRICOM ROHRKRAGENMANSCHETTE 350X350

Rohrkragenmanschette 350x350 für Bodenabläufe mit einem Durchmesser von 125 mm und für Abläufe mit einem Klemmring im System mit dem ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200.

Das ARDEX TRICOM Dichtset umfasst Bänder, Ecken und Manschetten. Es kann in Verbindung mit allen ARDEX Verbundabdichtungen eingesetzt werden und ist für alle Belastungsklassen geeignet.

Produkthighlights:

  • In Verbindung mit allen ARDEX Verbundabdichtungen
  • Für alle Belastungsklassen
  • Hoch reißfest und dehnungsfähig
  • Alkalibeständig
  • Beständig gegen aggressive Medien
Spezifikation
  • Technische Daten

    Farbe
    weiß

    Kragenhöhe
    20 mm

    Gesamtdicke
    ca. 0.32 mm

    Zulässige Bewegungsaufnahme
    max. 80 % der Fugenbreite

    Abpackung
    gepackt zu 20 Stück

    Fugenbreite
    bis 30.00 mm

    Berstdruck
    3.00 bar

    Temperaturbeständigkeit
    -35.00 °C - 90.00 °C

    Format
    350.00 mm x 350.00 mm

    Faltbiegetest bei -20°C
    keine Risse

    Bruchdehnung Trägerschicht
    600 % bei 60 N/15 mm

    Innendurchmesser
    125 mm

    Gesamtgewicht
    ca. 180.00 g/m²

Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-sk-tricom
  • ProduktfamilieAbdichtung
  • ProduktgruppeAbdichtungssystem
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • Klassifizierung02 25 29
  • Format2014TitelExisting Thermal and Moisture Protection Assessment
  • OmniClassNummer23-13 25 00
  • OmniClassTitelThermal and Moisture Protective Products 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit