Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TLT™ Curbs
ARDEX

ARDEX TLT™ Curbs

Google-Übersetzung,

Der einbaufertige, vorab wasserfeste ARDEX TLT™-Aufsatzkranz besteht aus einem leichten Schaumstoff und wird aus dem gleichen Schaumstoff wie die ARDEX TLT™-Bauplatten hergestellt, mit einer proprietären Mischung aus synthetischem Polymermörtel und einer alkalibeständigen Faser Mesh, wodurch diese Randsteine ​​robust und langlebig sind. Der ARDEX TLT Curb wurde für die Integration mit ARDEX TLT™-Duschsystemen entwickelt, ist tragfähig und hochbelastbar und kann mit Fliesen belegt werden, um ein vollständig wasserdichtes Design zu schaffen. Wenn ein längerer Randstein erforderlich ist, kombinieren und verbinden Sie mehrere Teile mit ARDEX TLT™ Nahtband und ARDEX TLT™ Abdichtungsmembran. Wenn ein kürzerer Randstein erforderlich ist, schneiden Sie diesen Randstein einfach mit einem scharfen Rasierklingenmesser ab.

Hauptmerkmale

  • Vorimprägniert
  • Leicht
  • Zwei Größen verfügbar
  • Einfach auf die gewünschte Größe zuschneiden
  • Bereit zur Installation
  • Belastbar und strapazierfähig
Spezifikation
  • PRODUCTDIMENSIONS
    ARDEX TLT™ 6014.5″ x 3″ x 48″
    ARDEX TLT™ 6024.5″ x 3″ x 60″
    ARDEX TLT™ 6034.5″ x 3″ x 72″


Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-tlt-curbs
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeTLT™ Shower Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit