Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Linear Drains

    Google-Übersetzung,

    ARDEX TLT™-Linearabläufe werden aus hochwertigem und korrosionsbeständigem SAE 304-Edelstahl hergestellt, der aufgrund der einfachen Formbarkeit in verschiedene Formen einer der gebräuchlichsten und am weitesten verbreiteten Edelstahltypen ist. Diese linearen Abflüsse sind eine flache, einfach zu installierende Alternative zu herkömmlichen Duschabläufen. Außerdem sind diese linearen Abflüsse entsprechend den Automobilstandards pulverbeschichtet, um eine langanhaltende Farbe und keinen Rost zu gewährleisten. Die ARDEX TLT™ Lineardrains eignen sich am besten für schlammbasierte Installationen.

    Spezifikation
    • ARDEX TLT™ Linear Drains available in these designs:

      • Square Punch
      • Tileable

      Available sizes:

      • 32”
      • 36”
      • 48”
      • 60”
      • 72”

      Available colors:

      • Chrome
      • Brushed Nickel
      • Brushed Bronze
      • Matte Black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-tlt-linear-drain
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeTLT™ Shower Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit