Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating
ARDEX

ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating

Google-Übersetzung,
ARDEX WPM 109 ist eine hochflexible Abdichtungsbeschichtung auf Zementbasis für Bauwerke, die Wasser zurückhalten oder ausschließen. Es wurde entwickelt, um hohem Wasserdruck in vielen verschiedenen Anwendungen standzuhalten. Mit ungiftigen Materialien formuliert, ist ARDEX WPM 109 ideal für die Verwendung in Trinkwasser geeignet und weist auch nach längerem Eintauchen in Wasser hervorragende Rissanpassungseigenschaften auf.
Spezifikation
  • Substrates: Concrete , metal and wood surface Location: Water tanks, Swimming pools and pool decks, corrosion protection for reinforcing steel, internal wet areas, water features and ponds, deck and balcony Coverage: Coverage will vary depending on the porosity of the surface Floors : Dry film thickness of Approx. 0.6mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 1.2mm Walls: Dry film thickness of Approx. 0.4mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 0.8mm Drying Times: Recoat Time: 1 – 2 hours between first and second coat Allow 4 hours before tiled over Allow 24 hours for corners or thick film Colors: Grey Packaging: 34kg set , available in powder and liquid
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-WPM-109
  • ProduktfamilieAbdichtung
  • ProduktgruppeHighly Flexible Cement-based Waterproof Coating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inSingapur
  • Hergestellt inSingapur
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovering and finishing products
  • Klassifizierung07 14 00
  • Format2014TitelFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClassNummer23-15 21 00
  • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Singapur
Thailand
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit