Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating
ARDEX

ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating

Google-Übersetzung,

ARDEX WPM 300 ist eine Zweikomponenten-Epoxy-Polyamid-Membran-/Sperrbeschichtung auf Wasserbasis.

  • Kann auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden
  • AS 4020:2000 Trinkwasser zugelassen
  • Hydrostatisch druckbeständige wasserdichte Membran
  • Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit und Ausblühungen
  • Auf Wasserbasis – sicher in der Anwendung an sensiblen Orten
  • Green Star – erfüllt die Benchmark für die VOC-Gutschrift in den Rating-Tools des Green Building Council of Australia
Spezifikation
  • Colour: Grey, Black Finish: Semi-gloss going to matt with aging Volume solids: 44% Mixing ratio: 1:1 (Part A:/Part B) by volume Wet film thickness: 300 micrometers (0.3mm) per coat Recoat time: 4 hours @ 25˚C and 50% R.H. Full cure: 7 days @ 25˚C and 50% R.H. Pot life: 2 hours @ 25˚C 1 hour @ 35˚C VOC content: 26g/L
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-wpm-300
  • ProduktfamilieAbdichtung
  • ProduktgruppeExternal Façade Membrane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Klassifizierung09 34 00
  • Format2014TitelWaterproofing-Membrane Tiling
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Asien Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit