Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
    ARDEX

    ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane

    Google-Übersetzung,

    ARDEX WPM 750 Undertile Butynol ist ein Bahnensystem, das zur Abdichtung von Fliesenflächen wie Duschen und Bädern eingesetzt wird. Im Vergleich zu flüssigen Imprägniermembranen ergibt Undertile Butynol eine dünne und gleichmäßige Imprägnierdicke. Dieses System kann auch die Installation beschleunigen, da Sie nicht warten müssen, bis Flüssigkeiten getrocknet sind – tragen Sie einfach den lösungsmittelfreien Klebstoff und dann die Membran (wie eine Tapete) auf. 60 Minuten nach dem Verlegen der Folie kann mit dem Verfliesen begonnen werden. Dieses Produkt hat auf beiden Seiten des Gewebes ein Vlies und enthält dennoch alle Festigkeits- und Imprägnierungseigenschaften von Standard-Butynol. Dies gewährleistet eine Standarddicke und dass alle Überlappungen sicher verbunden sind, wodurch ein ausfallsicherer wasserdichter Bereich entsteht.

    • Bahnenware zur Abdichtung von Fliesenflächen
    • Mit dem Verfliesen kann 60 Minuten nach dem Verlegen der Membran begonnen werden
    • Dünne und konsistente Imprägnierungslehre
    • Erhältlich mit einem einzigartigen Klemmablauf
    • Entspricht AS4654.1 – Imprägnierende Membranen für den oberirdischen Außeneinsatz Materialien

    Substrate:

    • Sperrholz und Holz (muss einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 20 % haben, wenn Undertile Butynol verklebt wird)
    • Komprimierte Platte aus Faserzement
    • Geschlossenzelliger Polyurethanschaum
    • Nasse Wandverkleidungen zB Gib Aqualine, VillaBoard
    Spezifikation
    • Resistance:

      Resists tearing, flex cracking, bubbling and abrasion. It is extremely strong, has a long life and is versatile.

      Dimensions:

      1.4m x 20m (W x L)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-wpm-750
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeInternal Undertile Waterproofing Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Klassifizierung09 34 00
    • Format2014TitelWaterproofing-Membrane Tiling
    • OmniClassNummer23-13 25 17
    • OmniClassTitelWaterproofing
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Asien
    Australien
    Singapur
    Neuseeland
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit