ARDITEX NA Nivellier- und Spachtelmasse spart Ihnen Zeit und Geld, da eine intensive Vorbereitung und Grundierung entfällt. Seine bekannte Vielseitigkeit und fortschrittliche Baustellentoleranz reduzieren die Mietkosten für Aufbereitungsmaschinen, Zeitverluste und Rückrufe und tragen dazu bei, dass es mit ARDITEX NA wirklich keine Alternative gibt.
- Ohne Grundierung direkt auf die meisten Untergründe auftragen, einschließlich alter Klebstoffreste und Bitumen, Sperrholz in Bodenbelagsqualität, ARDEX
- Feuchtigkeitsbeständige Membranen und sogar direkt auf Keramikfliesen
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und kann direkt auf feuchtem Beton verwendet werden
- Bodenbeläge nach 4 Stunden und Keramikfliesen nach 3 Stunden verlegen
- Gehen Sie nach 2 Stunden weiter
- Praktische Beutel- und Flaschenmischung ohne Abmessen oder Wasser erforderlich
- Erweiterte Leistung auch bei niedrigeren Temperaturen
- Geeignet für den Einsatz mit Fußbodenheizung
- Der Original Gelbe Sack ®
Verfügbare Einheitsgröße: 20 kg Pulver und 4,85 kg Latex
Reichweite : ca. 5m²