Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6 von 5 Sternen4.6(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    LYDOS HYBRID ist der erste elektrische Warmwasserspeicher mit Hybrid-Technologie. Dank dieser Hybrid-Technologie erreicht er die Energieklasse A und gewährt 50 % Energieeinsparung gegenüber einem elektrischen Warmwasserbereiter der Klasse B mit der innovativen i-Memory-Funktion. Einfacher Austausch des elektrischen Warmwasserbereiters ohne Installation zusätzlicher Luftleitungen. Es sind zwei Größen erhältlich: - LYDOS HYBRID 80 EU (80 l Fassungsvermögen) - LYDOS HYBRID 100 EU (100 l Fassungsvermögen)
    Spezifikation
    • • First ever class A medium capacity electric water heater
      • Savings of 50% compared to a class B water heater
      • i-Memory, Program, Green and Boost modes
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • Enamelled heating element
      • Easy to install replacing old water heaters
      • No need of air pipes for the installation
      • Concealed hydraulic connections
      • Accessory condensate collection tray available

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLYDOS-HYBRID
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeHeat Pump Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000393
    • ETIM-NameHot water heat pump
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit