Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI

    4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    NUOS PLUS WIFI ist ein bodenstehender Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe und integrierter Konnektivität. Dank des optimierten thermodynamischen Kreislaufs hat diese Wärmepumpe eine der besten Leistungen in der Kategorie und gewährleistet die beste Energieeinsparung (COP > 3,6) und einen nie dagewesenen Komfort (Aufheizzeit von 4,3 Stunden). Kann auch als erneuerbarer Energiespeicher verwendet werden, mit einfacher Anbindung an Photovoltaik, Solarthermie und andere Energiequellen.

    Es sind vier Größen erhältlich:

    • NUOS PLUS WIFI 200 (Kapazität 200 l)
    • NUOS PLUS WIFI 250 (Kapazität 250 l)
    • NUOS PLUS WIFI 250 SYS (250lt Fassungsvermögen + 1 Coil)
    • NUOS PLUS WIFI 250 TWIN SYS (250lt Fassungsvermögen + 2 Coils)
    Spezifikation
    • • Wi-Fi integrated for remote control via smartphone
      • Aqua Ariston NET app: easy interaction, prompt performance feedback and energy awareness
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -7 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Titanium enamelled steel boiler
      • Dual power steatite electrical heating elements
      • Active anode (protech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • One or two coils and sensor slots to integrate solar, boiler or biomass (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Domestic hot water recirculation (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Integrated photovoltaic function
      • Possibility of external load activation
      • Optimised combined or heating only boiler operation
      • Product intended for indoor installation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNUOS-PLUS-wifi
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeHeat Pump Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000393
    • ETIM-NameHot water heat pump
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit