Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    NUOS SPLIT INVERTER WIFI WH ist ein Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe mit einer Außen- und einer Inneneinheit. Die Inneneinheit ist ein Tank für die wandhängende Innenmontage. Das Außengerät wurde so konzipiert, dass Geräusche auf ein Minimum reduziert werden, es verfügt außerdem über eine DC-Wechselrichtertechnologie, die eine bessere Modulation der gelieferten Leistung und damit einen geringeren Verbrauch ermöglicht. Auch dank der App Aqua Ariston NET, über die es möglich ist, das Produkt fernzusteuern, Temperaturen und Nutzungszeiten zu programmieren und den Energieverbrauch zu überwachen, garantiert die Energieklasse A+ Komfort und Einsparungen durch Nutzung einer erneuerbaren Energiequelle.

    Es sind zwei Größen erhältlich:

    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 150 WH (150lt Kapazität)
    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 200 WH (Kapazität 200lt)
    Spezifikation
    • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -10 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the tank (not immersed in water)
      • Low noise emissions (outdoor unit)
      • Titanium enamelled steel boiler
      • Dual power steatite electrical heating elements
      • Active anode (protech) + magnesium anode
      • Display LCD touch
      • Function: i-Memory, Green, Boost, Fast, Comfort,
      • Programming, Voyage mode, Antilegionella,
      • Silence, HC-HP, Shower Ready
      • Photovoltaic function
      • Dedicated tank for indoor installation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeHeat Pump Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000393
    • ETIM-NameHot water heat pump
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit