Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+

    4.7 von 5 Sternen4.7(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    NUOS EVO A+ WH ist ein wandhängender Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe. Dieses Produkt ist ideal für Installationen mit begrenztem Platz. Kompakt und einfach zu installieren, bietet es hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Es garantiert auch Effizienz und Energieeinsparungen dank der Luftwärme, einer natürlichen und unerschöpflichen Energiequelle.

    Es sind drei Größen erhältlich:

    • NUOS EVO 80 A+ WH (80lt Fassungsvermögen)
    • NUOS EVO 110 A+ WH (110lt Fassungsvermögen)
    • NUOS EVO 150 A+ WH (150 l Fassungsvermögen)
    Spezifikation
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Low noise emissions (silent mode)
      • Titanium enamelled steel tank
      • Integrated electrical heating elements
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • Product intended for indoor installation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNUOS-EVO-A-plus
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeHeat Pump Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000393
    • ETIM-NameHot water heat pump
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit