Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT
Ariston

Heat pump water heater - NUOS-SPLIT

4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

NUOS SPLIT ist ein Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe mit einer Außen- und einer Inneneinheit. Dies ist eine flexible und effiziente Lösung, da der von der Inneneinheit eingenommene Platz reduziert und ein superleiser Betrieb gewährleistet wird.

Es sind zwei Größen erhältlich:

  • NUOS SPLIT 80 WH (80lt Fassungsvermögen)
  • NUOS SPLIT 110 WH (110lt Fassungsvermögen)
Spezifikation
  • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
    • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
    • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
    Low noise emissions (outdoor unit)
    Titanium enamelled steel boiler
    Integrated electrical heating elements
    Active anode (protech) + magnesium anode
    • LCD Display
    • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
    • Tank intended for indoor installation

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNUOS-SPLIT
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeHeat Pump Water Heater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationElektroheizung
  • ETIM-CodeEC000393
  • ETIM-NameHot water heat pump
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 33 00
  • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD2020
  • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit