Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2 (parametric)

    Google-Übersetzung,
    Die Maxi Sky® 2ic-Serie mit 3 m parametrischem geradem Gleislayout, parametrisch bis zu 6000 mm (236") lang
    Spezifikation
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-Straight-track-parametric
    • ProduktfamilieCeiling lift
    • ProduktgruppePatient lift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit