Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Citadel Plus
Citadel Plus
Citadel Plus
    Arjo

    Citadel Plus

    4.7 von 5 Sternen4.7(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das bariatrische Bett Citadel™ Plus ist für die bariatrische Bevölkerung bestimmt. Die Wahrung der Patientenwürde ist für Pflegekräfte von entscheidender Bedeutung. Dies gilt insbesondere für große Patienten, die die zusätzliche Aufmerksamkeit und das empfundene Stigma, das mit der Verwendung spezieller bariatrischer Geräte im Krankenhaus verbunden ist, nicht mögen. Da Gesundheitseinrichtungen eine steigende Zahl von Patienten mit Übergröße behandeln, ist der Bedarf an Spezialprodukten und Pflegeprozessen immer größer geworden. Citadel Plus ist ein speziell angefertigtes bariatrisches Bett, das entwickelt wurde, um einen Mehrwert und eine sichere, würdevolle Pflege für übergewichtige Patienten und ihre Betreuer zu bieten. Citadel Plus basiert auf der gleichen universellen medizinischen Bettenplattform wie andere Arjo-Krankenhausbetten und profitiert von der konsequenten Nutzung von Technologie, Benutzeroberflächen und Zubehör, was dazu beiträgt, den Schulungs- und Servicebedarf für das Personal zu reduzieren und Skaleneffekte und Werte für Gesundheitseinrichtungen zu steigern. Da die Ästhetik optisch mit anderen in der Pflegeumgebung verwendeten Arjo-Betten übereinstimmt, ist Citadel Plus schwer als bariatrisches Produkt zu unterscheiden, um die Würde des Patienten zu wahren und gleichzeitig die Funktionalität zu bieten, die für die Behandlung von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 454 kg (1000 lbs) erforderlich ist. Mit Funktionen wie der variablen Erweiterung der Bettbreite, die für die bequeme Aufnahme von Patienten unterschiedlicher Größe ausgelegt ist, und dem Power Drive*, der dazu beiträgt, sowohl den Kraftaufwand als auch das Verletzungsrisiko zu reduzieren, wenn das Bett und der Patiententransport erforderlich sind, bietet Citadel Plus eine großartige Lösung für das Herz einer bariatrischen Pflege Programm. Merkmale und Vorteile des bariatrischen Betts Citadel™ Plus Power Drive* Der elektrische Antrieb des bariatrischen Betts Citadel Plus erleichtert den Transport von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 454 kg (1000 lbs) durch eine Person, je nach Krankenhausprotokoll. VariZone Patientenbewegungs- und Austrittserkennung Diese hochmoderne Technologie kann dazu beitragen, das Pflegepersonal auf ein ungeplantes Verlassen des Bettes durch den Patienten aufmerksam zu machen. Mit einer Auswahl von zehn Einstellungen kann die Alarmempfindlichkeit an die Anforderungen von Patient und Pflegekraft angepasst werden. AES (Anti-Entrapment System) AES erkennt Hindernisse unter der Liegefläche während der Bettbewegung und stoppt die Abwärtsbewegung des medizinischen Bettes, um Verletzungen oder Schäden an anderen Geräten zu vermeiden. Variable Breite und Länge Das bariatrische Bett Citadel Plus bietet 3 Breitenerweiterungsoptionen von 86,4 cm (34 Zoll) bis 121,9 cm (48 Zoll). Die variable Breite und Länge bietet Flexibilität, um Patienten unterschiedlicher Größe aufzunehmen, und ermöglicht einen einfacheren Zugang durch Türen und in Aufzügen während des Transports. Die Breitenverstellung ist auch bei Stromausfällen immer verfügbar. SafeSet* Bietet visuelle Warnungen zu den Sicherheitsbedingungen von 4 Betten, um das Personal dabei zu unterstützen, eine sichere Umgebung zu schaffen, insbesondere für Patienten, bei denen ein Sturzrisiko festgestellt wurde: Seitengitterposition Bremsstatus Krankenhausbetthöhe, wenn VariZone aktiviert ist Integrierte Waage Einfach zu bedienende Waage wiegt bis zu 454 kg (+/- 500 g). Die Autokompensationsfunktion ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Objekten, ohne die Gewichtsmessung des Patienten zu beeinflussen. Das Patientengewicht wird nur 10 Sekunden lang visuell angezeigt, um die Würde des Patienten zu schützen. Neigungsanzeige des Kopfendes des Bettes Die Neigungsanzeige des Kopfendes des Bettes liefert klare Informationen, um das Pflegepersonal bei der richtigen Positionierung des Patienten zu unterstützen. Die automatische Pause bei einer Kopferhöhung von 30 Grad hilft dem Pflegepersonal, wenn dieser wichtige Winkel erreicht ist. Ein-Knopf-Stuhlposition Der Citadel Plus kann in eine Stuhlposition gelenkt werden, wodurch die Beine und der Bauch abgesenkt werden, um den Patientenkomfort zu verbessern. AtmosAir™ Plus* Die speziell für Citadel Plus entwickelte Oberfläche hilft, die Haut von Patienten mit Übergröße zu schützen. Die Druckumverteilungsoberfläche verwendet die Self Adjusting Technology™, um den Kissendruck automatisch als Reaktion auf die Bewegung des Patienten anzupassen. Abgeschrägter Fersenabschnitt mit viskoelastischem Schaum hilft, Gewicht vom empfindlichen Fersenbereich zu verlagern ) in der Länge. Dies stellt eine geeignet bemessene Oberfläche bereit, um den Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden. Strapazierfähiger, wasserdichter, feuchtigkeitsdampfdurchlässiger Bezug mit multidirektionalem Stretch, um Hautscherungen und Reibung zu reduzieren. Der Skin IQ® 1000* Microclimate Manager (MCM) bietet eine einfache, effektive Lösung zur Verwaltung des Hautmikroklimas von bariatrischen Patienten mit einem Gewicht von bis zu 454 kg (1000 lbs). Ein optionaler elektrisch betriebener Matratzenbezug für den Einzelpatientengebrauch, der die hochmoderne Negative Air Flow Technology™ nutzt, um das Management von Feuchtigkeit, Wärme und Feuchtigkeit (Mikroklima) der Haut des Patienten zu unterstützen. Skin IQ 1000 kann mit einer geeigneten Oberfläche zur Verteilung des bariatrischen Drucks verwendet werden, um Dekubitus vorzubeugen und zu behandeln.
    Spezifikation
    • Safe Working Load: 522 kg - Built-in electronic weighing scale - accurate to ±500 g, Integrated resident/patient bed exit alarm, Integrated under-bed anti-entrapment system, Digital angle display of backrest, Battery back-up, Underbed light, Electric auto CPR functio, plus dual sided manual CPR levers, Built-in bed extension with mattress retainer, Function lock-outs, Width extension, EMR option, Nurse Call Option ALL available on the Citadel Plus Bariatric Hospital Bed

      Technical Information

      Safe working load 522 kg (1150 lb)

      Maximum patient weight 454 kg (1000 lb)

      Product weight (approx.) with Power Drive 360 kg (793 lb)

      Product weight (approx.) without Power Drive

      306 kg (675 lb)

      Audible noise <35dB approx.

      Safety standards USA / Canada

      ANSI/AAMI ES60601-1-2005

      CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:08

      Other safety standards

      IEC 60601-1:2012 &

      IEC 60601-2-52:2009

      Liquid ingress protection

      IPX4

      Backup battery

      2 x 12 V series connected, sealed,

      rechargeable lead/acid gel, 26Ah

      Patient weighing system

      Minimum verification interval (scale division) 500 g or 1 lb

      Minimum capacity 10 kg (22 lb)

      Maximum capacity 522 kg (1150 lb)

      Overall bed length:

      Position 1: 230 cm (90.5 in)

      Position 2 : 240 cm (94.5 in) Position 3: 250 cm (98.5 in)

      In-bed length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Overall width:

      Position 1: 103 cm (40.6 in)

      Position 3: 134 cm (52.6 in)

      Mattress length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Mattress width:

      Position 1: 86.4 cm (34 in)

      Position 2: 104.1 cm (41 in)

      Position 3: 121.9 cm (48 in)

      Mattress depth:

      15 - 20.5 cm (6 - 8 in)

      Height of deck (center of seat section to floor)

      With 150 mm (5.9 in) castors

      36 cm to 80 cm (14.1 to 31.5 in) Flat Deck Sheets

      Head down tilt angle

      12º min.

      Foot down tilt angle

      12º min.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCitadel-Plus
    • ProduktfamiliePatient Bed
    • ProduktgruppeBeds and furnitures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)1030
    • Tiefe (mm)2040
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)306
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit