Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxi Sky 2 Plus
Maxi Sky 2 Plus
    Arjo

    Maxi Sky 2 Plus

    Google-Übersetzung,
    Maxi Sky®2 Plus Mit zwei Hebekassetten, die auf einem drehbaren Wagen montiert sind, ermöglicht dieses benutzerfreundliche System das Anheben, Transferieren, Drehen und Umpositionieren von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 454 kg/1000 lb. Zur Vereinfachung für die Pflegekraft können alle Aufgaben mit dem gleichen Spreizstangensystem durchgeführt werden. Ein flexibles System für alle Patienten. Nach einer einfachen Umstellung auf eine einzelne Kassette ist das Deckenliftsystem bereit, auch nicht-bariatrische Patienten zu versorgen. Im Einzelmodus kann das System als Standard-Maxi Sky® 2 arbeiten und die gesamte Palette an Aufhängungen und Schlingen nutzen. Maxi Sky® 2 Plus ist eine kosteneffiziente Lösung, da das System eine Vielzahl von Patienten behandeln kann. Maximieren Sie den Patientenkomfort mit einem einzigen Tastendruck. Das Neigungsfunktionssystem ermöglicht es Ihnen, eine der Aufhängungen anzuheben/abzusenken und dadurch den Patienten während des Transfers in eine bequemere Position zu bringen. Dual- und Single-Modus. Eine Kassette kann einfach deaktiviert werden und die verbleibende Kassette funktioniert wie ein normaler Maxi Sky® 2 und nicht-bariatrische Bevölkerungsgruppen können angesprochen werden. Einhandbedienung. Eine einzige intuitive IPX7-zertifizierte Handsteuerung wird verwendet, um beide Deckenlifter harmonisch zu bedienen. Dies ermöglicht das Anheben, Absenken, Sitzen und Liegen des Patienten sowie den Zugriff auf grundlegende Nutzungsdaten, die auf der LCD-Schnittstelle zu finden sind. Spreizstangensystem mit Link. Das verbundene Spreizstangensystem ermöglicht das einhändige Manövrieren und Handhaben der Deckenlifterlösung und erhöht gleichzeitig die Sicherheit des Patienten. Hubwerk neigbar und teleskopierbar. Die Neigung der beiden Kassetten in Kombination mit der Teleskopverbindung ermöglicht eine einfache Anpassung des Systems, wenn der Patient in eine liegende Position gebracht wird. Die Intelligenz hinter der Lösung. Die Maxi Sky® 2 Plus-Software und die ständige Kommunikation zwischen den beiden Deckenliftern ermöglichen viele Vorteile wie: synchronisierte Geschwindigkeit, Umschalten zwischen Dual- und Single-Modus, Gewichtsverlagerungsmanagement. Maxi Sky® 2 Plus Trolley. Der Wagen trägt zwei Deckenlifte und kann unbegrenzt um 360 ° gedreht werden. Der manuell manövrierte Trolley lässt sich mühelos an jede beliebige Stelle innerhalb der Gleisanlage bewegen. Quick ConnectTM. Das Quick Connect System macht es Ihnen leicht, bei Bedarf zwischen Spreizstangen auszutauschen.
    Spezifikation
    • Safe Working Load: 454kg (1000lbs)
       LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 functionWeight, complete (incl. trolley and two ceiling lifts)
       51.6 kg (113.5 lb)
       Weight, spreader bar
       6.6 kg (14.5 lb)
      Lifting capacity
      Dual Mode: 454 kg (1 000 lb), Single Mode: 272 kg (600 lb)

      Strap length 2 300 mm (90.5 in)

      Lifting speed (Dual mode) 4.3 cm/s (1.7 in/s) without load
      3.5 cm/s (1.3 in/s) at 240 kg (528 lb) 
      3.0 cm/s (1.2 in/s) at 400 kg (880 lb) 
      2.8 cm/s (1.1 in/s) at 454 kg (1 000 lb) 
      Charging methods: Enhanced Charging System (ECS) ,  CSTAT Charging station located on the track, Low battery indicator audible, visual LED and battery status on LCD screen 
      Charging indicators blinking green LED and battery scrolling symbol on screen 
      Compatible with ECS track system 
      Maximum stroke (from ceiling) 
      2 300 mm (90.6 in) 
      Horizontal displacement speeds 
      N/A, manually operated 
      Operating force of control  < 5 N 
      Push and pull forces at 454 kg (1 000 lb) Horizontal Movement and Rotation  < 60 N 
      Duty cycle  
      Up/Down Motor: Max 10%, 1 minute continuously Sit/Reclined Motor (single mode): Max 10%, 2 minutes continuously 
      Horizontal axis motor  N/A Vertical axis motor  24 VDC, 62 watts 
      Rating  24 VDC, 15 A max 
      Noise level for either raising or lowering, with our without load  58.2 dBA with no load, 65.3 dBA at 454 kg (1 000 lb) Medical equipment  Type BF protection against electrical shock in accordance with IEC 60601-1 Battery type  12 V, 5 AH, sealed rechargeable valve regulated lead acid battery 
      Battery capacity  Provides up to 120 transfers with a load of 200 kg (440 lb), up to 70 transfers with a load of 400 kg (880 lb) Degree of protection - Hand control  IPX7 
      Degree of protection - Maxi Sky 2 ceiling lift  IP24 
      Lift - Protection class - Shock prevention  Internally powered equipment 
      Battery charger input  100-240 VAC, 50-60 Hz, 57 - 70 VA 
      Battery charger output  28.1 VDC, 1 A max, 28.1 VA 
      Battery charger safety protection  Class 2, double insulated 
      Normal Operation conditions  
      Ambient temperature range: 50 C to 400 C (410 F to 1040 F) 

       Relative humidity range:  0% to 93% 
      Atmospheric pressure range: 700 hPa to 1 060 hPa

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMaxi-Sky-2-Plus
    • ProduktfamilieCeiling lift
    • ProduktgruppePatient lift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)509
    • Breite (mm)722
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (kg)51.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit