Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxi Sky 2 Infection Control
Maxi Sky 2 Infection Control
Maxi Sky 2 Infection Control
    Arjo

    Maxi Sky 2 Infection Control

    Google-Übersetzung,
    Der Maxi Sky® 2 ist ein Deckenlifter aus der sich ständig weiterentwickelnden Maxi Sky®-Reihe von Arjo, der den Komfort für den Patienten während des Transfers weiter verbessert und auch eine effizientere und sicherere Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal bietet. Der Maxi Sky 2 ist immer einsatzbereit und mit seiner neuen Software in Kombination mit dem Farbdisplay informiert er die Pflegekraft proaktiv über den Status des Lifters. Das umfangreiche Aufhängungssortiment zusammen mit Quick-Connect™ ermöglicht es der Pflegekraft, optimiertere Bewohner-/Patiententransfers durchzuführen. Die neue Software ermöglicht zusammen mit dem Farb-LCD-Display eine bessere Interaktion zwischen den Liftern. Das Display informiert die Pflegekraft deutlich über Batteriestatus, Wartungsbedarf und möglichen Missbrauch oder Fehlfunktionen. Der einfache Zugang zu internen Komponenten ermöglicht eine schnelle Wartung und Instandhaltung vor Ort – Minimierung von Ausfallzeiten und Senkung der Betriebskosten Einfache Plug-in-Upgrades, Maxi Sky® 2 ist für einfache Upgrades vor Ort konzipiert, z. B. Hinzufügen von Powered DPS, Infrarot-Fernbedienung (IR) und Enhanced Charging System (ECS) Flexible Safe Working Load (SWL) kann auf 272 kg (600 lbs), 200 kg (440 lbs) oder 120 kg (265 lbs) eingestellt werden, um sich an die Struktur Ihrer Pflegeeinrichtung anzupassen
    Spezifikation
    • Adjustable safe working load 120 kg (265 lbs), 200 kg (440 lbs), 272 kg (600 lbs) Weight complete (Four-function model) 12.3 kg (27 lbs) Weight complete (Two-function model) 11.6 kg (26 lbs) Operating force of control < 5 N Lifting capacity 120 kg (265 lbs), 200 kg (440 lbs), 272 kg (600 lbs) Strap length 2500 mm (98.4”) Lifting speed 5.1 cm/sec (2.0”) without load 4.2 cm/sec (1.7”) at 120 kg (265 lb) 3.8 cm/sec (1.5”) at 200 kg (440 lb) 3.3 cm/sec (1.3”) at 272 kg (600 lb) Maximum stroke (from ceiling) 2300 mm (90.6”) Horizontal displacement speeds 10, 15 and 20 cm/sec (4”, 6” and 8”) Electrical Duty cycle Up/Down Motor: Max 10%, 2 minutes continuously Left/Right Motor: Max 20%, 5 minutes continuously Sit/Reclined Motor: Max 10%, 2 minutes continuously Charging Method Dedicated charging station position anywhere on the track layout OR Enhanced Charging Solution (ECR) enables device to charge anywhere on tracking layout, once handset is released Horizontal axis motor 24 VDC, 62 watts Vertical axis motor 24 VDC, 360 watts for 2 minutes max. Noise level for either raising or lowering max. 61 dBA max. (with or without load) Rating 24 VDC 15 A Medical equipment Type BF protection against electrical shock in accordance with IEC60601-1 Battery type Sealed rechargeable valve regulated lead acid battery Battery Autonomy Provides up to 120 transfers with a load of 100 kg (220 lb), up to 70 transfers with a load of 200 kg (440 lb) , 32 transfers with a load of 272kg (600 lb) Degree of protection – Lift IPX24 Degree of protection – Hand Control IP7 Lift - protection class Shock prevention Internally powered equipment Battery Charger input 100-240 VAC 50-60 Hz Battery Charger output 28.1 VDC 1 A max Battery Charger safety protection Class 2, double insulated 28.1 VDC 1 A max Infection Control Features The wipeable components are the Lifting strap, the Emergency Cord and Infection Control Spreader bar.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMaxi-Sky-2-Infection-Control
    • ProduktfamilieCeiling lift
    • ProduktgruppePatient lift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)418
    • Tiefe (mm)272
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (kg)12.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit