Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Enterprise 8000
Enterprise 8000
    Arjo

    Enterprise 8000

    4.8 von 5 Sternen4.8(43 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das Krankenhausbett Enterprise® 8000X bietet erhebliche Vorteile für den Patienten, das Pflegepersonal und die Gesundheitseinrichtung. Die täglichen Herausforderungen, denen Pflegeteams auf Krankenhausstationen gegenüberstehen, haben Arjo dazu inspiriert, eine etablierte Lösung zu verbessern, der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt vertrauen. Bei der Entwicklung des neuen Krankenhausbetts Enterprise 8000 konzentrierte sich Arjo auf die wichtigsten Anforderungen, die allen Gesundheitsumgebungen gemeinsam sind: Sicherheit für Bewohner/Patienten und Pflegepersonal. Sicherheit Das neue Enterprise® 8000 trägt dazu bei, das Verletzungsrisiko des Personals zu verringern, und bietet eine sicherere Umgebung für das Pflegepersonal dank der extra niedrigen Höhe – ein entscheidender Vorteil bei der Verringerung des Verletzungsrisikos durch Stürze – und der Unterbettbeleuchtung – im Bettausstiegsbereich Beide Seiten des Bettes sind beleuchtet, um die Sicherheit des Bewohners/Patienten zu verbessern. Intuitive Bedienung und einfache Verwendung Unsere Ein-Tasten-Steuerungen sind dank klarer und einfacher Symbole intuitiv und einfach zu verwenden. Single-Touch-Funktionen können für Schlüsselfunktionen wie Auto-CPR, 30°-Rückenlehnenwinkel, Autokontur, kardiale Stuhlposition, niedrige Höhe und extra niedrige Höhe und Trendelenberg-/Anti-Trendelenberg-Positionierung verwendet werden. Pflegequalität Die Rückenlehne stoppt, wenn sie auf einen Winkel von 30° angehoben wird, und gewährleistet so immer wieder eine einfache und positive Einstellung der Rückenlehne. Die Pflegekraft kann das Bett mit dem benutzerfreundlichen Bedienfeld einfach in eine kardiale Stuhlposition bringen, indem sie einfach das entsprechende Symbol auswählt. Reinigung, Wartung und Service Das Enterprise 8000 wurde mit offener Architektur und ohne Bodenabdeckung entwickelt, um einen einfachen Zugang für Reinigung, Dekontamination, Wartung und Service zu ermöglichen. Einhaltung neuer internationaler Standards. Geräte, die robust, intuitiv und einfach zu bedienen sind. Lösungen, die sich auf die Qualität der Versorgung von Bewohnern/Patienten konzentrieren. Das neue Enterprise 8000 wurde von einer weltweit renommierten Organisation unabhängig getestet, um zu bestätigen, dass es die neuesten Stabilitäts-, Maß- und Sicherheitsanforderungen der Norm IEC60601-2-52 erfüllt. Das Bett ist mit geteilt klappbaren Seitensicherungen und integrierter Bettsteuerung ausgestattet.
    Spezifikation
    • Safe Working Load: 250 kg - Built-in electronic weighing scale - accurate to ±500 g, Integrated resident/patient bed exit alarm, Integrated under-bed anti-entrapment system, Digital angle display of backrest, Battery back-up, Underbed light, Electric auto CPR functio, plus dual sided manual CPR levers, Built-in bed extension with mattress retainer, Function lock-outs, EMR option, Nurse Call OptionEnterprise 8000 has been independently tested by a globally renowned organisation, to certify that it complies with the latest stability, dimensional and safety requirements of the IEC60601-2-52 standard. Technical Information, Measurements and weights Overall standard length 2350 mm Overall width 1030 mm Mattress length standard 2020 mm Mattress width 880 mm Overall extended length 2470 mm Mattress extended length 2140 mm Overall length short 2240 mm Mattress length short 1910 mm Top height (with 125 mm castors) 760 mm Low height (with 125 mm castors) 320 mm Backrest length 850 mm Seat length 215 mm Calf length 560 mm Thigh length 365 mm Safe working load/Maximum patient weight 250 kg/185 kg Head down tilt 12° Foot down tilt 12° Backrest angle 62° Backrest pause 30° Thigh angle 20° Calf angle 16° Ingress protection IPX4 Shock protection Class 1, Type B Power in 1.25A at 230 V AC 50 / 60 Hz Power in 2A at 120 V AC 50 / 60 Hz Safety standard IEC60601-2-52 Intuitive operation and easy to use Our single button controls are intuitive and easy to use, thanks to clear and simple icons. Single touch functions can be used for key functions, such as auto CPR, 30° backrest angle, auto contour, cardiac chair position, low height and extra low height, and Trendelenberg/reverse Trendelenberg positioning. Some or all of these functions may be locked out by the caregiver if necessary. Three position bed extension Different bed lengths are now easily configurable in a single sub-frame, offering greater flexibility and choice: Short - 223 cm Standard - 235 cm Extended - 247 cm This design also integrates an extendable decksheet to ensure full mattress support at each length. Quality of care Our Bio-Contour® design provide a unique combination of bed section movements with a curved mattress platform, designed to assist in the management of pressure and shear – the main cause of pressure ulcers. Cleaning, maintenance and service The Enterprise 8000 has been designed with open architecture and no base cover to allow easy access for cleaning, decontamination, maintenance and service. The blow-moulded decksheets and head/foot panels are lightweight, smooth and easy to remove for cleaning. Pit stop maintenance is possible through the open accessibility design and the plug and play components. The equipment has been designed for easy service and maintenance, reducing time spent on cleaning, servicing and maintenance. Optional extras: Linen shelf Panel locks Control box cover Resident/patient handsets Din rail Underbed lighting Head end pedal Brake bar Castors The panel infill colours available for the head/foot board are: Pale blue Lilac Dark blue
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEnterprise-8000
    • ProduktfamiliePatient Bed
    • ProduktgruppeBeds and furnitures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)2280
    • Tiefe (mm)990
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)180
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit