Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)

    Google-Übersetzung,
    Der Maxi Sky 2ic Deckenlifter mit vollständiger Raumabdeckung Dieses eingebettete XY-System ermöglicht eine vollständige Raumabdeckung und erlaubt mehrere Bereiche, in denen ein Transfer durchgeführt oder ein Patient abgeholt werden könnte. Das XY-System vereinfacht Handhabungsaufgaben in vielen verschiedenen Bereichen innerhalb eines Raumes. Bei diesem speziellen Modell sind die festen Schienen in die Decke „eingebettet“. Dies kann für ein ästhetischeres Erscheinungsbild innerhalb der Raumumgebung sorgen. Raumabdeckungssysteme (oder XY-Systeme) können über ein Torsystem mit benachbarten Räumen (Schlafzimmer bis Badezimmer) verbunden werden, was zusätzliche Möglichkeiten für Raumabdeckungsdesigns bietet. Maximale Länge dieses parametrischen Modells in 6000 mm (236 Zoll) Maximale Breite dieses parametrischen Modells von Mitte zu Mitte der festen Schienen beträgt 2100 mm (82 Zoll)
    Spezifikation
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-x-2-7m-Embedded-room-covering-track-parametric
    • ProduktfamilieCeiling lift
    • ProduktgruppePatient lift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit