Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Overbed Table
Overbed Table
    Arjo

    Overbed Table

    4.7 von 5 Sternen4.7(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Überbetttisch ist mit einer zweiteiligen neigbaren Tischplatte erhältlich, die es dem Patienten ermöglicht, einen Teil des Tisches für Aktivitäten wie Lesen in mehreren Winkeln zu positionieren. Eine Auswahl an Farboptionen macht den Überbetttisch zur idealen Tischlösung und ergänzt das Arjo-Bettrahmensortiment sehr gut. Eine Option mit fester Platte ist ebenfalls erhältlich.
    Spezifikation
    • The Overbed Table is available with a two-piece tilting table top, allowing the patient to position part of the table at multiple angles for activities such as reading Book rest included with tilting table top Single hand variable height operation for ease of use Height variable from 735 mm to 1100 mm (29 in to 43 in) for enhanced ergonomic efficiency Low profile twin wheel castors allow for improved underbed access Choice of two piece tilting table top or single fixed table top Optional perimeter rails for side table provide additional stability for items on top surface Available in blue, lilac, light blue, light grey or wood style finishes Material: Table tops High Pressure Compact Laminate (HPCL) Column Aluminium Extrusion Anodized Finish Base Tubular Steel Powder-Coated Finish Material properties of HPCL Resistance to scratches and impact from daily use Resistance to moisture, steam and heat
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOverbed-table
    • ProduktfamiliePatient Bed
    • ProduktgruppeBeds and furnitures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)735
    • Breite (mm)920
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit