Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bedside Cabinet
Bedside Cabinet
    Arjo

    Bedside Cabinet

    4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Nachttisch ist praktisch und flexibel mit einem zeitgemäßen Aussehen. Eine Auswahl an Farb- und Zubehöroptionen machen den Schrank zur idealen Aufbewahrungslösung für das Bett und ergänzen das Arjo-Bettrahmensortiment
    Spezifikation
    • Overall dimensions Width 48.5 cm (19 inches), Depth 47.5 cm (18.5 inches), Height 74 cm (29 inches) Product weight (approx.) 26 kg (57.3 lb) Castor size 60 mm (6 cm / 2.3 inches) Top surface 48 x 48 cm (18.9 x 18.9 inches) Top drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Top drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 167 mm (6.6 inches) Top drawer volume 20810 cm3 (1270 in3) Bottom drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Bottom drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 348 mm (13.7 inches) Bottom drawer volume 47175 cm3 (2879 in3) Safe working load Bedside Cabinet: 100 kg (220 lb) evenly distributed Single Drawer: 10 kg (22 lb) evenly distributed Flame rating Classification M1 according to Standard NF P 92-507:2004 Material Panels High Pressure Compact Laminate (HPCL) Posts Aluminium Extrusion Anodized Finish Drawers Injection Moulded Plastic Material properties of HPCL , Resistance to scratches and impact from daily use, Resistance to moisture, steam and heat Colours: AB – AH Blue LL – Lilac LB – Light Blue LG – Light Grey WO – White Oak CB – Copper Beech NW – North Walnut Options BCO Bedside Cabinet, no rails BC1 Bedside Cabinet, with rails
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBedside-cabinet
    • ProduktfamiliePatient Bed
    • ProduktgruppeBeds and furnitures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)475
    • Tiefe (mm)485
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBedside units
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit