Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carino, Shower Chair
Carino, Shower Chair
    Arjo

    Carino, Shower Chair

    Google-Übersetzung,
    Der Carino® Dusch- und Hygienestuhl bietet eine effiziente, ergonomische Lösung für unterstütztes Duschen und andere Hygieneroutinen wie Haarewaschen, Pediküre und Toilettengang. Der Carino® Dusch- und Hygienestuhl wurde entwickelt, um das assistierte Duschen komfortabel, würdevoll und effizient zu gestalten. Es bietet Pflegekräften auch eine ideale Arbeitsumgebung für Haarwäsche, Pediküre und Toilettengänge. Das Leben bereichern und Aufgaben erleichtern Jeder Aspekt des Carino, von den fußbetätigten drehbaren Fußplatten bis zu den wegschwenkbaren Beinstützen, ist darauf ausgelegt, dem Bewohner/Patienten optimalen Komfort und der Pflegekraft eine solide Ergonomie zu bieten. Die Würde des Bewohners/Patienten bleibt beim Sitzen in einem höhenverstellbaren Hygienestuhl gewahrt, der ein bequemes Zurücklehnen und einen guten Blickkontakt zur Pflegekraft ermöglicht. Effizienz steigern Das Duschen auf einem höhenverstellbaren Hygienestuhl ist nicht nur statisch gesünder, sondern spart auch Zeit. Für das assistierte Duschen sind in der Regel zwei Helfer erforderlich, während beim Carino das Duschen und andere Hygieneroutinen würdevoll von einer Pflegekraft durchgeführt werden können und somit höchst effizient sind.
    Spezifikation
    • The resident/patient is in a reclined position at the top of the stroke range. Height-adjustability provides the right working height for good ergonomics. Measurements and weights Safe working load 140 kg (308 lbs) Weight 42 kg (93 lbs) Lifting stroke (seat) 600 mm (23 2/3”) Seat height 1045 mm (4-41 1/8”) Chassis, max width 630 mm (24 3/4”) Width between legs (17 3/8”) Total height of the lift, max 1555 mm (61 2/9”) Electrical Supply voltage 24 V DC Max power 300 VA Battery NiMH Protection Class IP X4 (complete product) Product specification Height-adjustable hygiene chair. Tilted-back position for increased support when showering. Leg rests self-adjust into the optimum position for individual resident/patient comfort and sound ergonomic working routines. Full length backrest with recess in the lower part of the backrest. Head cushion for resident/patient comfort. Stable chassis. Injection moulded plastic parts resistant to detergents and wear. Handset control for all functions with easy-to-understand symbols. Low battery buzzer. 2 sets of 24 V batteries with NiMH technique (nickel-metal hydride), chargeable at any level. Emergency lowering. Emergency stop. Bedpan holder. Safety belt. Lifting capacity 140 kg (309 lbs). Lifting stroke, seat 610 mm (24"). Width 630 mm (24.8"). Max length (without leg rests) 1040 mm (highest position) 940 mm (lowest position) 40.9 /37. Turning area Ø (without leg rests) 1082 mm (42 5/8"). Accessories Back cushion Seat cushion Bedpan Toilet adaptor
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCarino
    • ProduktfamilieBath
    • ProduktgruppeBathtubs, chairs and trolleys
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1240
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)881
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit