Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carmina, Bariatric shower chair
Carmina, Bariatric shower chair
    Arjo

    Carmina, Bariatric shower chair

    Google-Übersetzung,
    Carmina™ wurde speziell für unterstützte Hygieneroutinen, Duschen und Toilettengänge für bariatrische Bewohner/Patienten entwickelt. Das transferfreundliche Design bietet eine sichere Lösung für Bewohner/Patienten mit unterschiedlichen Mobilitätsstufen. Es sind zwei Modelle erhältlich, die den Bedarf vom Nachttisch bis zum mobilen, multifunktionalen Dusch- und Toilettenstuhl abdecken. Das Leben verbessern Carmina™ wurde entwickelt, um die Lebensqualität zu verbessern, indem es eine bessere Alternative für Hygieneroutinen in Bezug auf Sicherheit und Komfort bietet.Bariatrischer Duschstuhl, entwickelt für unterstützte Hygieneroutinen, Duschen und Toilettengang für bariatrische Bewohner/Patienten. Die verstellbare Fußstütze bietet eine bequeme und sichere Sitzposition und einen guten Zugang für Transfers mit verschiedenen Arten von passiven Liftern. Schiebestangen unterstützen Pflegekräfte beim Manövrieren des Stuhls. Mobilere Bewohner/Patienten können die Schubstangen zur zusätzlichen Unterstützung beim Hinsetzen/Aufstehen nutzen. Die Stangen lassen sich wegklappen, um den Bewohnern/Patienten einen einfachen seitlichen Transfer zu ermöglichen. Die verstellbare Rückenlehne mit vier verschiedenen Sitztiefen bietet zusätzliche Unterstützung für individuelle Bedürfnisse und ermöglicht die Integration mit den meisten Toiletten. Hauptmerkmale Der hochklappbare Sitz erleichtert die Reinigung/Desinfektion und bietet einen guten Zugang zum Toilettenbehälter. Die verstellbare Rückenlehne mit vier verschiedenen Sitztiefen bietet zusätzliche Unterstützung für individuelle Bedürfnisse und ermöglicht die Integration mit den meisten Toiletten.
    Spezifikation
    • Measurements and weights Max. safe working load 320 kg (705 lbs) Weight (Carmina) 75 kg (165 lbs) Weight (Carmina Basic) 37 kg (81 lbs) Total width (Carmina) 997 mm (39 1/4”) Total width (Carmina Basic) 960 mm (37 3/4”) Total depth (Carmina) 980 mm (38 1/2”) Total depth (Carmina Basic) 760 mm (30”) Total height 1265 mm (50”) Chassis, clearance for lift legs 155 mm (6 1/8”) Chassis, width between legs 793 mm (31 1/4”) Chassis, clearance for toilet 480 mm (18 7/8”) Distance from front of seat to backrest (4 positions) 420-525 mm (16 1/2 - 20 2/3") Backrest width 745 mm (29 3/8") Seat width 915 mm (36") Footrest depth 380 mm (15") Low friction castors Yes Turning diameter 1300 mm (51 1/8") Colour Blue/Grey Approvals CE marked. Tested by TüV The Carmina Bariatric shower and commode chair. Adjustable backrest with four different seating depths provides extra support for individual needs and allows integration with most toilets. Adjustable footrest provides comfortable and safe sitting position and good access for transfers using different types of passive lifters. When resting on the floor, the footrest acts as an extra brake and provides additional stability for the more mobile residents/patients when sitting down/ standing up. Push poles – The more mobile residents/patients can use the push poles for additional support when sitting down/standing up. The push poles fold away to allow easy lateral transfers for residents/patients. Many different grips assist caregivers when manoeuvring the chair. Tip-up seat makes cleaning/disinfection easier and provides good access to the commode container. Wide armrests provide optimum support for the resident's/patient's arms. The armrests fold up, providing good access both for caregivers managing hygiene routines and residents/patients making lateral transfers. Detachable armrest covers for efficient cleaning procedures. Container holder can be adjusted to different toilet heights. The footrest folds easily onto the seat. A compact solution for storage and transportation through narrow doorways. The Carmina Basic Bariatric commode chair. Adjustable backrest with four different seating depths provides extra support for individual needs and allows integration with most toilets. Tip-up seat makes cleaning/disinfection easier and provides good access to the commode container. Wide armrests provide optimum support for the resident's/patient's arms. The armrests fold up, providing good access both for caregivers managing hygiene routines and residents/patients making lateral transfers. Detachable armrest covers for efficient cleaning procedures. Container holder can be adjusted to different toilet heights. Accessories Stainless commode container with lid.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCarmina
    • ProduktfamilieBath
    • ProduktgruppeBathtubs, chairs and trolleys
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1265
    • Breite (mm)997
    • Tiefe (mm)980
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit