Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parker
Parker
    Arjo

    Parker

    Google-Übersetzung,
    Parker® ist eine höhenverstellbare Liegesitzwanne, die entwickelt wurde, um die Effizienz beim unterstützten Baden und Duschen von erwachsenen Bewohnern in Pflegeeinrichtungen zu verbessern. Das Parker® Bath ermöglicht einen effizienten Badezyklus und bietet eine entspannte Badeumgebung mit maximalen Vorteilen für den Bewohner/Patienten. Parker macht ein angenehmes und wohltuendes Badeerlebnis für den Bewohner leicht zugänglich und erfüllt alle Kriterien in Bezug auf praktische Überlegungen zu Zeit, Personalressourcen und effektiver Systemhygiene. Eine einzige Pflegekraft kann den gesamten Parker-Badezyklus bewältigen, was kein manuelles Heben, Anstrengung oder Stress erfordert. Die Kombination aus Handbedienung, Liegeposition und Höhenverstellbarkeit bedeutet, dass die Pflegekraft immer in der richtigen Höhe und nah am Bewohner/Patienten arbeiten kann. Systemintegration Das vollständige Parker-Konzept umfasst die Integration mit einer Reihe aktiver und passiver Lifter aus dem Arjo-Sortiment, um eine umfassende Lösung für den Badezyklus zu schaffen. Ein schnellerer, besserer Badezyklus Jeder Aspekt dieses Badesystems ist darauf ausgelegt, Zeit zu sparen. Autofill ermöglicht das Befüllen der Wanne bis zu einem voreingestellten Füllstand, während die Pflegekraft den Bewohner/Patienten transportiert. Verbesserte Effizienz Das einfach zu bedienende System sorgt für effiziente Baderoutinen. Wannenzugang mit seitlichem Einstieg und die Integration mobiler Hilfen ermöglichen reibungslose Transfers ohne manuelles Anheben. Optimale Desinfektion gewährleistet Der Parker® verfügt über ein internes integriertes Desinfektions- und Luftsprudelsystem; die zeiteffizienteste Lösung zur Desinfektion der Außenflächen des Bades. Ein überlegenes Badeerlebnis Eine Reihe von Optionen, wie z. B. ein Air Spa und Sound & Vision™, ermöglichen es Ihnen, eine ruhige, multisensorische Badezimmerumgebung und die idealen Bedingungen für die Entspannung von Bewohnern/Patienten jeden Alters zu schaffen.
    Spezifikation
    • Measurements and weights Bath length in upright position 1855 mm (73”) Bath length in reclined position 1960 mm (77 1/8”) Bath width 750 mm (29 1/2”) Height of door with bath in highest position, feet in lowest position 2510 mm (98 7/8”) Max resident/patient weight 210 kg (463 lbs) Max Load (resident/patient + water) 300 kg (661 lbs) Transfer height at lowest position 565 mm (22 1/4”) Transfer height at highest position 685 mm (27”) Max duty cycle lift/Hi-Lo1 min ON, 9 min OFF Max duty cycle air apa15 min ON, 15 min OFF Operating forces of controls (control panel) 4 N Operating forces of controls (handheld control unit) 3 N Operating forces of controls (S&V handheld control unit) 3 N Medical equipment type B Water supply Water consumption (pre-filled footwell volume) 96 L (25.4 gal (US)) Filling time at 3 Bar (43.5 psi) dynamic pressure (pre-fill) 100 sec Water content up to overflow level 230 L (60.8 gal (US)) Water content up to autofill level 96 L (25.4 gal (US)) Emptying time from autofill level (96 L) 3 min Thermometer display range 10°-70°C (50°-158°F) Accuracy of thermometer display +/-1°C (2°F) Sound Levels Sound level at raising/lowering Hi/Lo, no load 61 dBA Sound level of air spa 83 dBA Sound level tilt no load 60 dBA Motion Raising time with full load (approx.) 16 +/-5 sec Lowering time with full load (approx.) 12 +/-5 sec Battery Battery type lead 24 V Battery type number 59776 IP Classification IP class IP X4 IP class handheld control and Sound & Vision handheld control IP X7 Weight The Parker, depending on selected options (excluding packaging) 124-131 kg 273-289 lbs Recycling Packaging wood and corrugated cardboard, recyclable. For the Electric concept, steel and plastic parts should be separated and recycled according to the markings on the unit. Battery is recyclable, not for disposal. Environmentally hazardous. The device contains a lead battery that should be disposed of according to local regulations. Site Preparation Floor Max floor load 5400 N/m2 Max floor pressure 0.6 N/mm2 Operating conditions Max ambient temperature 10°C-40°C (50°F-104° F) Max relative humidity 30% - 95% Rh Atmospheric pressure range 700 hPa to 1060 hPa Transportation and storage Ambient temperature range -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) Relative humidity range 10%-80% Rh (not condensed) Atmospheric pressure range 500 hPa to 1060 hPa Electrical Data EU and North America Voltage 230V (EU), 120V (North America) Frequency 50Hz (EU), 60Hz (North America) Power consumption (max) 800VA Number of phases Single phase AC Protective earth Yes Potential equalisation YesWater supply Drainage flow capacity 100 L/min, 26.4 gal (US)/min Position Both floor or wall. Water (hot and cold) Connection 3/4” BSP female Upper limit static pressure 6 bar/87 PSI Recommended dynamic pressure at 8°C (46°F) and at 80°C (176°F) flow of 58 L/min (15.3 gal (US)/min) 3 bar/43 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and at 80°C (176°F) and 26 L/min flow (GB) 0.8 bar/12 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and 80°C (176°F) and 29 L/min (7.7 gal (US)/min) flow. (North America without disinfection) 1 bar/15 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and 80°C (176°F) and 45 L/min (11.9 gal (US)/min) flow. (All other markets) (North America with disinfection) 2 bar/29 PSI Maximum pressure difference between hot and cold water +/-0.5 bar / +/-7 PSI Cold water lower limit temperature 2°C (36°F) Cold water upper limit temperature 20°C (68°F) Hot water lower limit temperature 60°C (140°F) Hot water upper limit temperature 80°C (176°F) Microbiological criteria Meets World Healthcare Organization's (WHO) criteria for drinking water and the EU Drinking Water Directive (DWD).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerParker
    • ProduktfamilieBath
    • ProduktgruppeBathtubs, chairs and trolleys
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2510
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)1855
    Verwandt
    • HauptmaterialGlass fibre
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)124
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit