Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxi Move with Powered DPS
Maxi Move with Powered DPS
    Arjo

    Maxi Move with Powered DPS

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der MaxiMove® bietet einen komfortablen Umgang mit Bewohnern/Patienten und macht Pflegeroutinen reibungsloser und effizienter. Zusätzlich zur Bereitstellung einer gesünderen, ergonomischeren Arbeitsumgebung für Pflegekräfte, wodurch das Risiko von Muskel-Skelett-Verletzungen verringert wird. Dieser batteriebetriebene passive Gurtlifter ermöglicht es einer einzelnen Pflegekraft, eine Vielzahl von Routinen für den Umgang mit Bewohnern/Patienten sicher zu bewältigen. Mit unübertroffener Flexibilität, Stabilität und Zuverlässigkeit ist der MaxiMove der optimale Lifter für den intensiven Einsatz in anspruchsvollen Pflegeumgebungen. Mit einer neuen integrierten elektronischen Waage und einer tragbaren Steuereinheit mit Display hilft es dem Pflegepersonal, eine höhere Pflegequalität zu bieten. Eine einfache Gebrauchsanweisung mit visueller Anleitung am Mast bietet der Pflegekraft eine bequeme Hilfestellung. Erhältlich in einer Version mit extra niedrigen Rollen und einer Bodenfreiheit von nur 60 mm (2 3/8''), ist es mit den meisten Betten und Tragen mit niedriger Bodenfreiheit kompatibel. Umfassende Lösung Der maximale Nutzen aus der Verwendung des MaxiMove wird erzielt, wenn er unter optimalen Bedingungen für eine effiziente und qualitativ hochwertige Pflege verwendet wird. Arjo bietet umfassende Lösungen für den sicheren Umgang mit Bewohnern/Patienten für Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und andere Pflegeeinrichtungen und ist der ideale Partner, um eine sicherere Umgebung für Bewohner/Patienten und Personal zu schaffen. Flexibilität für die vielfältigen Herausforderungen des Pflegealltags Der Combi™-Aufsatz ermöglicht einen reibungslosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufhängungen. Verschiedene Bewohner/Patienten-Schnittstellen zur Auswahl, mit der größten Auswahl an Aufhängungen auf dem Markt. Das umfassendste Angebot an Tragegurten auf dem Markt. Stabilität für sichere, bequeme Transfers Eine vertikale Hebebewegung – Stable Vertical System (SVS) – bedeutet sicherere Heberoutinen. Die Spreizstangen des Dynamic Positioning System (DPS) verhindern, dass der Gurt während des Transfers schwingt. Hervorragende Stabilität ermöglicht das Anheben von bariatrischen Bewohnern/Patienten mit einem Gewicht von bis zu 227 kg (500 lbs). Verlässlichkeit für hochwertige Pflegeroutinen zu jeder Zeit Bewährte Langlebigkeitsbilanz – der Aktuator wurde in Tausenden von Zyklen getestet. Hochwertige batteriebetriebene Funktionen, auf die sich die Pflegekraft und der Bewohner/Patient verlassen können.
    Spezifikation
    • Column lift with interchangable spreader bars, loop and clip sling option, stretcher frame for supine lifting, ambulation and scale as optionSafe working load 227 kg (500 lbs). Positioning handle for precise handling during transfers. Stable Vertical System (SVS) comprising: a vertical lift, anti-swing, jib, pivot point spreader bar attached and clip sling design. Ergonomically designed manoeuvring handle. Slings with a body contoured design for maximum comfort, available in seven sizes: XS to XXL and colour-coded for ease of use. Colour-coded bar chart on the spreader bar for identification of the correct sling size. Sling attachment for spreader bar, with a four-point keyhole clip system. Electrical opening chassis operated via the handheld control unit. A Battery Discharge Indicator (BDI) with colour display to indicate remaining battery power level. Additional audible warning signal to indicate that the battery requires changing. Handheld control unit for complete control when working with residents/patients. Secondary operating controls mounted on the mast. A service indicator measured in hours provides accurate actuator usage, indicating service requirements. System failure override. Automatic safety cut-off if lowered onto an obstacle. Low friction castors, rear two with brakes. Accessories Battery charging station, for charging two batteries at once Integrated scale unit Extended jib (for maximum reach) Stretcher unit using soft stretcher, scoop stretcher and strap stretcher Two-point spreader bar for walking jackets for rehabilitation and loop slings for use with residents/patients with leg contractions Large powered Dynamic Positioning System (DPS) spreader bar for bariatric residents/patients, also available in medium Open style small Dynamic Positioning System (DPS) spreader bar for children and small adults New comprehensive range of loop spreader bars, small and medium open design, large wide spreader bar for bariatric residents/patients, and flat for use with walking jackets for rehabilitation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMaxi-Move
    • ProduktfamilieFloor lift
    • ProduktgruppePatient lift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1402
    • Breite (mm)718
    • Tiefe (mm)1118
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (kg)64.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit