Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rhapsody 23
Arjo

Rhapsody 23

Google-Übersetzung,
Das Arjo Rhapsody®-Badesystem hat eine zeitgemäßere Schlüssellochform. Die Rhapsody Wanne von Arjo ist nicht nur höhenverstellbar, sondern auch sehr anpassungsfähig. Unsere Badesysteme sind auf Flexibilität ausgelegt und mit einer Reihe von Transport- und Hebehilfen kompatibel, die alle Mobilitätsstufen der Bewohner abdecken. Abhängig von Ihrer Wahl des mobilen Lifters stehen drei Wannenlängen zur Auswahl: die kürzere Wanne für mobilere Bewohner/Patienten und die längere Wanne für abhängige Bewohner/Patienten. Ein komplettes System ermöglicht es einer Pflegekraft, den gesamten Badezyklus sicher zu bewältigen. Badewannenfunktionen können kombiniert werden, um Systeme zu schaffen, die den spezifischen Bedürfnissen der Patienten Ihrer Einrichtung entsprechen, z. B. können Therapieoptionen wie Hydrosound™, Hydromassage™ und Sound & Vision™ hinzugefügt werden. Diese Badewanne ist für das unterstützte Baden und Duschen von erwachsenen Bewohnern vorgesehen Pflegeeinrichtungen oder in der häuslichen Pflegeumgebung. Für Aktiv- und Passivbewohner. Höhenverstellbare Schlüsselloch-Badewanne mit Trigger-Duschgriff, dreifachem Verbrühschutz, Kopfkissen, Fußstütze. Optional integriertes Desinfektionssystem, Hydromassage, Ton und Bild, Hydrosound, Spendersystem für Badezusätze.
Spezifikation
  • Rhapsody - measurements, volumes and weights Lifting stroke 500 mm (19 5/8") Total length 1970 mm, 2270 mm, 2520 mm (77 5/8", 89 1/2", 99 1/4") Total width 970 mm (38 1/4") Total weight 390 kg, 470 kg, 525 kg (860 lbs, 1036 lbs, 1157 lbs) Water consumption (filled, with resident/patient) 185 L, 260 L, 310 L (49 gal (US), 69 gal (US), 82 gal (US)) Electrical Market Voltage Frequency Power consumption Europe 230/240 V single phase AC 50 Hz 1200 VA USA 120 V single phase AC 60 Hz Max Max 1200 VA Water supply Cold water G3/4" male (customer connection) Warm water G3/4" male (customer connection) Operating dynamic pressure 100-600 kPa (15-87 psi) Rec. dynamic pressure 200-300 kPa (29-43.5 psi) Operating temperatures Max HW 80°C (176°F) Min HW 60°C (140°F) Max CW 20°C (68°F) Min CW 2°C (36°F) Recommended water flow (CW + HW) 25+25 L/min (6.6+6.6 gal (US)/min) Min drain 100 L/min (26.4 gal (US)/min) Key features Control panel with electronic control functions operated by touchpad or push buttons. Electro-hydraulic lifting mechanism. Digital display showing bath water and fill and shower temperatures. Pop-up drain incl. built-in overflow and flexible drain package for wall and floor connection. Options Emergency lowering function Hygienic Hydromassage™ system Automatic Hydromassage disinfection Hydrosound™ Dispensing system for shampoo and bathoil or ArjoSound™ Integrated disinfection cleansing system Extra shower handle Advanced scalding protection Autofill+ with three preset fill levels to choose from Built-in functions for controlling and monitoring the various functions Digital temperature control of filling and showering water Accessories Treatment hose incl. wall attachment Snap-on tray for toiletries Foot support and pillow package Filling time, 300 kPa dynamic pressure 3 min, 4 min 30 sec, 5 min 15 sec
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRhapsody-23
  • ProduktfamilieBath
  • ProduktgruppeBathtubs, chairs and trolleys
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)620
  • Breite (mm)970
  • Tiefe (mm)2270
Verwandt
  • HauptmaterialGlass fibre
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)470
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 54 00
  • Format2014TitelHospitality Furniture
  • OmniClassNummer23-21 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit