Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sara Flex
Sara Flex
Sara Flex
    Arjo

    Sara Flex

    Google-Übersetzung,
    Sara® Flex wurde entwickelt, um alltägliche Transfer- und Pflegeaufgaben zu erleichtern. Sara® Flex von Arjo stattet eine Pflegekraft mit der Fähigkeit aus, einen Patienten mit einer ergonomischen Bewegung von einer sitzenden in eine sichere und bequeme stehende Position zu bringen. Optimierte Patientenunterstützung Fördert Komfort und Sicherheit während und nach Abschluss der Aufstehbewegung mit verbesserter Manövrierfähigkeit Bietet verbesserte Manövrierfähigkeit und erfordert keine Anpassung, was eine einfache Bedienung gewährleistet Umfassende Patientenabdeckung Ermöglicht einer Pflegekraft, Aufstehaufgaben durchzuführen für ein breites Spektrum von Patienten im Mobilitätsspektrum von Carl.
    Spezifikation
    • Product Information Max safe working load 200 kg (440 lbs) Weighing capacity 200 kg (440 lbs) Weight 52 kg (114,5 lbs) Weight with scale 53,6 kg (118 lbs) Total length 996 mm (39 1/4") Min lifting height 991 mm (39") Max lifting height 1518 mm (59 3/4") Total height 1162 mm (45 /4") Height of chassis 100,5 mm (4") External width legs closed 660 mm (26") External width legs open 1029 mm (40 1/2") Battery 24V DC 4Ah Lifter protection class IP24 Hand control protection class IPX7 Low friction castors, the rear two with breaks Battery Discharge Indicator (BDI) - displays remaining power and indicates when the battery needs charging Service meter - displays the total motor usage time Emergency stop and system failure override Option Integrated scale Approvals EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD) EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSara-Flex
    • ProduktfamilieFloor lift
    • ProduktgruppePatient lift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1162
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)996
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (kg)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit